MAXM15463
新規設計に推奨4.5V~42V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
スペースの節約と発熱の低減、300mA同期整流バック、高効率、パワーモジュール、新しいマイクロSLICパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品の詳細
- 使用が容易
- 広い入力範囲:4.5V~42V
- 可変出力:0.9V~5V
- 固定出力:3.3Vおよび5V (MAXM15463およびMAXM15464)
- フィードバック精度:±1.5%
- 出力電流:最大300mA
- 内部補償
- 全セラミックコンデンサ
- 高効率
- 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
- シャットダウン電流:わずか2.2µA (typ)
- 柔軟な設計
- 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
- オープンドレインのパワーグッド出力(RESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 堅牢な動作
- ヒカップ過電流保護
- 過熱保護
- 周囲動作温度:-40℃~+125℃ /ジャンクション温度:-40℃~+150℃
- 堅牢
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464は高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのファミリで、コントローラ、MOSFET、補償部品、およびインダクタを内蔵し、広い入力電圧範囲で動作します。これらのモジュールは4.5V~42Vの入力で動作し、最大300mAの出力電流を供給します。MAXM15463とMAXM15464はそれぞれ固定3.3Vおよび5V出力のモジュールです。MAXM15462は可変出力(0.9V~5V)のモジュールです。これらのモジュールは設計の複雑性、製造リスクを大幅に低減し、真のプラグアンドプレイ電源ソリューションを提供して、市場投入までの時間を短縮します。
MAXM15462/3/4モジュールはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。入力突入電流を低減するために、これらのモジュールは固定4.1msのソフトスタート時間を提供します。
MAXM15462/3/4モジュールは薄型、小型10ピンuSLIC™パッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)で提供されます。
デザインソリューション:Pack More Power Than Ever in Your Small Sensor ›

![]() |
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ受電センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用ポイントオブロード
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- LDOの代替
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAXM15463AMB+ | Embedded Maxim Grid Array | ||
MAXM15463AMB+T | Embedded Maxim Grid Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAXM15463に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める