MAX15462
製造中42V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
業界最小、高電圧同期整流バックレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
製品の詳細
- 外付け部品を削減し総コストを低減
- ショットキーなしの同期整流動作による高効率とコスト削減
- 内部補償
- 固定3.3V、5V出力電圧用フィードバック分圧器内蔵
- ソフトスタート内蔵
- 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広入力電圧範囲:4.5V~42V
- 固定出力電圧オプション:3.3Vおよび5V
- 可変出力電圧オプション:0.9V~0.89 x VIN
- 最大負荷電流:300mA
- PFMまたは強制PWMモードの設定が可能
- 消費電力を低減
- ピーク効率:92%
- PFM機能によって軽負荷時に高効率を実現
- シャットダウン電流:2.2µA (typ)
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード電流制限およびオートリトライ起動
- オープンドレイン、アクティブローのRESET端子による出力電圧モニタリング内蔵
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- プリバイアス出力への単調な起動
- 過熱保護
- 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MOSFET内蔵の高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX15462は、4.5V~42Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは、3.3V (MAX15462A)、5V (MAX15462B)、および可変出力電圧(MAX15462C)で、最大300mAの出力電流を供給します。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、小型8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
このデバイスは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用し、MODE端子を使用してパルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)制御方式でデバイスを動作させることができます。PWM動作は、全負荷にわたって一定の周波数動作を提供するため、可変スイッチング周波数に敏感なアプリケーションで役立ちます。PFM動作は、負のインダクタ電流を抑止し、さらに軽負荷時にはパルスをスキップして高効率を実現します。低抵抗の内蔵MOSFETによって、全負荷時の高効率が保証され、PCBレイアウトが簡素化されます。
このデバイスは、入力突入電流を低減するためにソフトスタートを内蔵しています。また、このデバイスはEN/UVLO端子を備えているため、ユーザーは所望の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができます。オープンドレインアクティブローRESET端子を使用し、出力電圧を監視することができます。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX15462AATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX15462AATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX15462BATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX15462BATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX15462CATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX15462CATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 13, 2022 - 2183A WAFER FAB |
||
MAX15462AATA+ | 製造中 | |
MAX15462AATA+T | 製造中 | |
MAX15462BATA+ | 製造中 | |
MAX15462BATA+T | 製造中 | |
MAX15462CATA+ | 製造中 | |
MAX15462CATA+T | 製造中 | |
2 11, 2022 - 2183 ASSEMBLY,WAFER FAB |
||
MAX15462AATA+ | 製造中 | |
MAX15462AATA+T | 製造中 | |
MAX15462BATA+ | 製造中 | |
MAX15462BATA+T | 製造中 | |
MAX15462CATA+ | 製造中 | |
MAX15462CATA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max15462に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める