MAX9173
製造中クワッドLVDSラインレシーバ、フロースルーピン配置および"インパス"フェイルセーフ付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.26
製品の詳細
- LVDSおよびLVPECL入力に対応
- DS90LV048Aと完全コンパチブル
- 低ディセーブル消費電流:1.0mA (max)
- インパスフェイルセーフ回路
- フロースルーピン配置
- PCBのレイアウトを簡素化
- クロストークを低減
- 保証データ速度:500Mbps
- パルススキュー:400ps (max)
- ANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
- パワーオフ時にハイインピーダンスのLVDS入力
- 小型、3mm x 3mmのQFNパッケージ
MAX9173はクワッド低電圧差動信号(LVDS)ラインレシーバで、高データ速度、低電力、および低ノイズを必要とするアプリケーションに最適です。MAX9173は、インピーダンスが約100Ωに制御された媒体を通じて最大500Mbps (250MHz)の速度でデータを受信することが保証されています。伝送媒体には、プリント(PC)基板パターンまたはケーブルを使用することができます。
MAX9173は4つのLVDS差動入力を受け入れ、その入力をLVCMOS/LVTTL出力に変換します。MAX9173の入力はハイインピーダンスで、ポイントトゥポイント接続で使用される場合は外付け終端抵抗が必要です。
このデバイスは0.05V~VCC - 0.05Vの広コモンモード入力範囲をサポートしており、ドライバとレシーバ間のグランド電位差およびコモンモードノイズに備えます。フェイルセーフ機能によって、入力が無駆動でオープン、または無駆動で並列終端の場合、出力がハイに設定されます。ENおよび/EN入力によって、ハイインピーダンス出力が制御されます。これらのイネーブルは、4個の全レシーバに共通しています。入力は、ANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠しています。フロースルーピン配置によって基板のレイアウトが容易になり、LVDS入力およびLVCMOS/LVTTL出力を分離することによってクロストークが低減されます。MAX9173は3.3Vの単一電源で動作し、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されます。並列フェイルセーフ付低ジッタのクワッドLVDSレシーバについては、MAX9121/MAX9122のデータシートを参照してください。フロースルーピン配置のクワッドLVDSラインドライバについては、MAX9123のデータシートを参照してください。
このデバイスは、16ピンTSSOP、SO、および省スペースTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バックプレーンインターコネクト
- 携帯電話基地局
- クロック分配
- デジタルコピー機
- レーザプリンタ
- LCDディスプレイ
- ネットワークルータおよびスイッチ
- テレコム交換機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9173EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX9173EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX9173EUE+ | 製造中 | |
MAX9173EUE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 5 | ||
MAX9159 | デュアルLVDSラインレシーバ | |
MAX9115 | シングルLVDSラインレシーバ、SC70パッケージ | |
MAX9125 | クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端付 | |
MAX9126 | クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端付 |
MAX9171 | 「パス内」フェイルセーフ付き、シングル/デュアルLVDSラインレシーバ | |
データ・パス管理 6 | ||
MAX9111 | 製造中 | シングル/デュアルLVDSラインレシーバ、超低パルススキュー、SOT23 |
MAX9130 | 製造中 | 単一500Mbps、LVDSラインレシーバ、SC70 |
MAX9113 | 製造中 | シングル/デュアルLVDSラインレシーバ、超低パルススキュー、SOT23 |
MAX9121 | 製造中 | クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置 |
MAX9122 | 製造中 | クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置 |
MAX9172 | 製造中 | 「パス内」フェイルセーフ付き、シングル/デュアルLVDSラインレシーバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max9173に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める