MAX9113
製造中シングル/デュアルLVDSラインレシーバ、超低パルススキュー、SOT23
業界で最も低いパルススキューLVDSレシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.92
製品の詳細
- 高解像度画像および高速インターコネクト用の低パルススキュー:300ps (max)
- 省スペースパッケージ:8ピンSOT23およびSO
- ピンコンパチブルアップグレード:DS90LV018AおよびDS90LV028A (SOパッケージのみ)
- 保証データレート:500Mbps
- 低消費電力:3.3Vで29mW
- EIA/TIA-644規格に準拠
- 電源:+3.3V単一
- フロースルーピン配置によりPCBレイアウトを簡潔化
- 非駆動の入力に対してフェイルセーフ回路が出力をハイに設定
- パワーオフ時の高インピーダンスLVDS入力
- AEC-Q100認定、特定/Vバージョンについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照ください
MAX9111/MAX9113は消費電力、スペース、ノイズを最小限に抑える必要のある高速アプリケーション用に設計されたシングル/デュアル、低電圧差動シグナル(LVDS)レシーバです。これらのデバイスはいずれも+3.3Vの単一電源で動作し、500Mbpsを超えるスイッチング速度をサポートし、レーザープリンタやディジタルコピー機などの高解像度イメージングアプリケーションに必要とされる300ps (max)の超低パルススキューを特長としています。
MAX9111はシングルLVDSレシーバで、MAX9113はデュアルLVDSレシーバです。
本製品はいずれもEIA/TIA-644 LVDS規格に準拠し、LVDSをLVTTL/CMOSコンパチブル出力に変換します。入力が駆動されておらず、オープンであるか、終端されているか、または短絡されている場合には、フェイルセーフ機能により出力がハイに設定されます。MAX9111/MAX9113は省スペースの8ピンSOT23およびSOパッケージで提供されています。シングル/デュアルLVDSラインドライバについては、MAX9110/MAX9112のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 携帯電話基地局
- クロック/データ分配
- デジタルコピー機
- レーザプリンタ
- LCDディスプレイ
- ネットワークルータおよびスイッチ
- テレコム交換機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9113ASA/V+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9113ASA/V+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9113ATA/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX9113ATA/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX9113EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9113EKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9113ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9113ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9113EKA+ | 製造中 | |
MAX9113EKA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max9113に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める