MAX9172

製造中

「パス内」フェイルセーフ付き、シングル/デュアルLVDSラインレシーバ

最小の消費電力、スペース、およびノイズを必要とする高速アプリケーション向けに設計された、「パス内」フェイルセーフ付き、シングル/デュアルLVDSラインレシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • LVDSおよびLVPECL入力に対応
  • インパスフェイルセーフ回路
  • 省スペース8ピンTDFNおよびSOT23パッケージ
  • オープン、無駆動で短絡、または無駆動で終端のとき、フェイルセーフ回路により出力をハイに設定
  • フロースルーピン配置によりPCBのレイアウトを簡素化
  • 保証データ速度:500Mbps
  • DS90LV018AおよびDS90LV028A (SOパッケージのみ)のセカンドソース
  • ANSI TIA/EIA-644規格に準拠
  • 電源電圧:3.3V
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 低消費電力
MAX9172
「パス内」フェイルセーフ付き、シングル/デュアルLVDSラインレシーバ
MAX9171、MAX9172:ピン配置
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
Product 4
MAX9159 デュアルLVDSラインレシーバ
MAX9115 シングルLVDSラインレシーバ、SC70パッケージ
MAX9125 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端付
MAX9126 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端付
データ・パス管理 5
MAX9111 製造中 シングル/デュアルLVDSラインレシーバ、超低パルススキュー、SOT23
MAX9130 製造中 単一500Mbps、LVDSラインレシーバ、SC70
MAX9113 製造中 シングル/デュアルLVDSラインレシーバ、超低パルススキュー、SOT23
MAX9121 製造中 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置
MAX9122 製造中 クワッド、LVDSラインレシーバ、内蔵終端およびフロースルーピン配置
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max9172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品