MAX8904

製造中

高効率パワーマネージメントIC、I²C制御、2セルLi+ (リチウムイオン)バッテリ駆動デバイス用

POS端末に最適な高集積PMIC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:3.4V~13.2V
  • 1MHz、最大90%効率、同期DC-DCステップダウンコンバータ
  • パワーコンバータ1V2、1V8、およびADJは3V3と5V0に対して逆位相動作
  • 667kHzステップアップコンバータは最大32V出力を供給し、最大8つのWLEDを駆動可能
  • すべてのパワーコンバータで内部補償
  • 高速ラインおよび負荷過渡応答
  • すべてのパワーコンバータ出力でソフトスタートおよび短絡保護内蔵
  • 入力過電圧および逆極性保護
  • 250msフォルトタイマーベースの過負荷および短絡保護
  • オン/オフ制御、出力電圧、WLED電流、GPIO設定、およびフォルト監視用のI²Cシリアルインタフェース
  • 15µA以下のスタンバイ電流(全動作電圧および温度範囲)
  • 小型56ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
MAX8904
高効率パワーマネージメントIC、I²C制御、2セルLi+ (リチウムイオン)バッテリ駆動デバイス用
MAX8904:標準動作回路
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
マルチトポロジDC/DC 1
MAX8682 製造中 デジタルSLRカメラ用、超小型、6チャネル、2セルLi+ (リチウムイオン) PMIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8904EVKIT

MAX8904の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3.4V~13.2V
  • 1MHz、最大90%効率、同期DC-DCステップダウンコンバータ
  • パワーコンバータ1V2、1V8、およびADJは3V3と5V0に対して逆位相動作
  • 667kHzステップアップコンバータは最大32V出力を供給し、最大8つのWLEDを駆動可能
  • すべてのパワーコンバータで内部補償
  • 高速ラインおよび負荷過渡応答
  • すべてのパワーコンバータ出力でソフトスタートおよび短絡保護内蔵
  • 入力過電圧および逆極性保護
  • 250msフォルトタイマーベースの過負荷および短絡保護
  • オン/オフ制御、出力電圧、WLED電流、GPIO設定、およびフォルト監視用のI²Cシリアルインタフェース
  • スタンバイ電流:10µA以下
  • 小型56ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8904の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8904を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX8904のEVキットは、3.4V~13.2Vの入力電源範囲で動作し、I²Cインタフェースによって制御されます。MAX8904は、5つのステップダウンコンバータ(1V2、1V8、3V3、5V0、およびADJ)、1つのWLEDステップアップコンバータ(BST)、1つの電流制限スイッチ(CLS)、差動入力を備えた1つの電流検出アンプ(CSA)、1つのアクティブローオープンドレインコンパレータ(CMP)、および1つの8ビットGPIOポートを備えています。また、MAX8904は、入力過電圧保護(13.5V、typ)用の外付けn-MOSFETと、後続の回路の逆極性保護(-28V、max)用の外付けp-MOSFETも制御します。I²Cインタフェースは、ADJ電源レールとBSTレギュレータ(電圧ソースモード)の出力電圧設定、BSTレギュレータのWLED電流設定(WLED電流レギュレータモード)、GPIO制御、およびADJ、5V0、BST、CSA、CMP、およびCLSブロックのイネーブル/ディセーブルをサポートしています。

MAX8904のEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備え、MAX8904の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX8904を評価するには、MAX8904のEVキットとともに、MINIQUSB+コマンドモジュールをお求めください。

アプリケーション

  • デジタルSLRカメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • POS端末
  • ウルトラモバイルPC

MAX8904EVKIT
MAX8904の評価キット

最新のディスカッション

MAX8904に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品