MAX8682
製造中デジタルSLRカメラ用、超小型、6チャネル、2セルLi+ (リチウムイオン) PMIC
超小型DSLRパワーソリューションが入手可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4V~14V
- 内蔵MOSFETによるHブリッジコンバータの効率:最高94%
- 最小出力リップル変動のHブリッジコンバータ
- 独自のHブリッジはモード移行のグリッチ無し
- チャネル1~5は内部補償
- 高速電源過渡および負荷過渡応答
- すべてのコンバータはTrue Shutdown
- すべての出力にソフトスタートおよび短絡保護を内蔵
- 個別のオン/オフ制御
- 障害ブランキング
- 6つの白色LED用のLED電流レギュレーション:±2%
- スイッチング周波数精度:2%
- シャットダウン電流:3µA
- 小型、6mm x 6mmの48ピンTQFNパッケージ
パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8682は、ディジタル単一レンズレフレックス(DSLR)カメラ用に小型で完全な電源ソリューションを提供します。内部スイッチ付きの6つのDC-DCコンバータは最高94%の効率を提供し、DSLRカメラシステムに必要となる重要な電源電圧を生成します。2つのHブリッジと3つのステップダウンDC-DCコンバータは内部補償されており、軽負荷時に必要に応じてのみスイッチングして効率を最適化します。Hブリッジチャネルはマキシム独自のHブリッジトポロジを利用し、一般に他社のHブリッジコンバータで見られるようなグリッチが無く、すべての動作モード間でシームレスな移行を提供します。
6つのすべてのコンバータは、True Shutdown™、短絡保護、および過負荷保護を提供します。強い短絡が発生した場合に制御不能になる電流暴走を防止するために、起動後は出力電圧が1.25V以下に低下した場合はいつでも、直ちにチャネル1とチャネル2はラッチオフします。白色LEDステップアップコンバータはレギュレートされた電流と調光制御を提供します。白色LEDコンバータの出力コンデンサで短絡が検出されると、このコンバータのみがオフになります。少なくとも66msの間、いずれかの出力で短絡または過負荷状態が検出された場合、このPMICはすべてのコンバータをオフにします。
アプリケーション
- 2セルLi+ (リチウムイオン) DVC
- デジタルSLRカメラ
ドキュメント
信頼性データ 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8682ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX8682ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8682ETM+ | 製造中 | |
MAX8682ETM+T | 製造中 |
最新のディスカッション
MAX8682に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める