MAX8858

製造中

超小型、5mm x 5mmのTQFNパッケージ、全MOSFET内蔵、6チャネルDSC用PMIC

低コスト、高性能、6チャネル、DSC用PMIC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 95%効率の同期整流DC-DCコンバータ
  • 最大90%効率の昇降圧動作
  • 最大85%の効率、高電圧DC-DCコンバータ
  • CCD用アクティブ放電機能付き、トランス不要の反転コンバータ
  • MAIN、SDZ、およびSDコンバータについては、プリセットされたパワーアップシーケンス
  • 2つのAAバッテリから直接動作するインバータ
  • 全チャネルに内部補償
  • すべてのステップアップコンバータにTrue Shutdown™
  • 過負荷保護
  • 立上りの短絡保護
  • 突入電流を制御するソフトスタート
  • 100%デューティサイクルのステップダウンコンバータ
  • スイッチング周波数:2MHz ±5%
  • シャットダウン消費電流:0.1µA
  • すべてのパワーMOSFETを内蔵
MAX8858
超小型、5mm x 5mmのTQFNパッケージ、全MOSFET内蔵、6チャネルDSC用PMIC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX8858EVKIT

MAX8858の評価キット

機能と利点

  • 95%効率の同期整流DC-DCコンバータ
  • 90%効率の昇降圧動作
  • 最大85%の効率の高電圧DC-DCコンバータ
  • 2セルAAバッテリから直接動作するインバータ
  • CCDインバータ電源のアクティブ放電
  • MAIN、SDZ、およびSDコンバータのパワーアップシーケンスをプリセット
  • すべてのチャネルに内部補償
  • すべてのステップアップコンバータにTrue Shutdown™
  • 過負荷保護
  • 立上りの短絡保護
  • スタートアップ電流を制御するソフトスタート
  • 100%デューティサイクルのステップダウンコンバータ
  • スイッチング周波数:2MHz ±5%
  • シャットダウン消費電流:0.1µA
  • すべてのパワーMOSFETを内蔵
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8858の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8858を評価するための完全実装および試験済みPCBです。PMICのMAX8858は、ディジタルスチルカメラ(DSC)およびディジタルビデオカメラ(DVC)用の小型の全機能内蔵の電源ソリューションを提供します。MAX8858は、2つのAAセルやデュアルバッテリ設計で現在入手可能なソリューションに比べて、性能、部品点数、および基板スペースの利用において優れています。内蔵のパワーMOSFETは、重要となる電源に最大95%の効率を提供します。CCDインバータは、追加の外付け部品を使用することなく、2セルAA/NiMHバッテリで直接動作します。

アプリケーション

  • DSCおよびDVC
  • PDAおよびポータブルメディアプレーヤー

MAX8858EVKIT
MAX8858の評価キット

最新のディスカッション

MAX8858に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める