MAX8792
製造中ダイナミックREFIN付き、シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ
ダイナミックREFIN付き、小型パッケージ、シングルステップダウン
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.80
製品の詳細
- 高速過渡応答のQuick-PWM
- 各種出力コンデンサに対応
- ポリマ/タンタルで補償不要
- 外部補償を使用してセラミック出力コンデンサで安定
- 高精度2V ±10mVリファレンス
- ダイナミック可変出力電圧(0~0.9 VINの範囲)
- フィードバック入力によって0~2V REFIN電圧に調整
- 電源および負荷の全範囲で0.5%のVOUT精度
- 定格入力電圧(max):26V
- 調整可能な谷電流制限保護
- NTCによる熱補償
- フォールドバック電流制限をサポート
- 抵抗プログラマブルなスイッチング周波数
- 過電圧保護
- 低電圧/熱保護
- 電圧ソフトスタートとソフトシャットダウン
- プリチャージ出力による単調性パワーアップ
- パワーグッドウィンドウコンパレータ
パルス幅変調(PWM)コントローラのMAX8792は、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAM用バイアス電源を生成するために必要な高効率、優れた過渡応答、および高DC出力精度を提供します。出力電圧は、0~2Vの入力電圧に対応したダイナミックREFINを使用してダイナミックに制御することができます。REFINの調整機能とフィードバック入力における抵抗分圧器を組み合わせることによって、MAX8792は、0~0.9 VINの任意の出力電圧に設定することができます。
マキシム独自のQuick-PWM™クイック応答、一定オンタイムPWM制御方式は、広範な入力/出力電圧比(低デューティサイクルアプリケーション)を容易に処理し、比較的一定したスイッチング周波数を維持しながら、負荷過渡に対して100nsの「インスタントオン」応答をします。強力なドライバによって、MAX8792は大型の同期整流MOSFETを効率的に駆動することができます。
このコントローラは、同期整流器の電流を検出し、低コストで高効率の谷電流制限保護を達成します。調整可能な電流制限スレッショルドによって、NTCを使用して熱補償保護が、または出力から抵抗分圧器を使用してフォールドバック電流制限保護が可能となり、高度なフレキシビリティを提供します。
MAX8792は、入力サージ電流を制限し、単調性パワーアップを(プリチャージ出力にも)提供し、規定可能なパワーアップ時間を提供するための電圧制御のソフトスタートとソフトシャットダウンを内蔵しています。また、このコントローラは、出力フォルト保護(低電圧/過電圧)、および熱フォルト保護も備えています。
MAX8792は、3mm x 3mmの小型14ピンTDFNパッケージで提供されます。スペースに制限があるアプリケーションについては、小型40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供される10A、26V MOSFET内蔵、シングルステップダウンのMAX17016を参照してください。
アプリケーション
- DDRメモリ—VDDQまたはVTT
- GPUコア電源
- I/Oおよびチップセット電源
- ノートブックコンピュータ
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
- ステップダウン電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8792ETD+ | 14-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX8792ETD+T | 14-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max8792に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める