MAX8765

製造中

低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ

高精度および高効率チャージャ構成をシンプルにする、低コスト、高集積、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ制御IC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内蔵リファレンスによる出力電圧精度:±0.5% (MAX8765Aは±0.4%、2/3セルのみ)
  • 高精度入力電流制限:±4%
  • 高精度充電電流:±5%
  • アナログ入力制御の充電電流および充電電圧
  • 監視用出力
    • ACアダプタから供給される電流
    • 充電電流
    • ACアダプタの有無
  • 最大バッテリ電圧セットポイント:17.6V
  • 最大入力電圧:28V
  • 効率:95%以上
  • シャットダウン制御入力
  • あらゆる種類のバッテリを充電
    • Li+、NiCd、NiMH、鉛酸など
MAX8765
低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
MAX1908、MAX8724、MAX8765:ファンクションダイアグラム
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
Product 1
MAX1535 高集積レベル2 SMBusバッテリチャージャ
スイッチング・バッテリ・チャージャ 3
MAX1909 製造中 自動システム電源切替え付き、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
MAX1772 製造中 低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ用、ビルディングブロック
MAX1645B 製造中 入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応したレベル2バッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8724EVKIT

MAX8724の評価キット

機能と利点

  • 入力電流制限
  • 内蔵リファレンス使用のバッテリ電圧セットポイント精度:±0.5%
  • アナログ入力制御の充電電流およびバッテリ電圧セットポイント
  • 監視用出力
    AC入力電源から供給される電流
    充電電流
    ACアダプタの有無
  • 最大バッテリ電圧セットポイント:17.6V
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • バッテリ充電電流:3A
  • あらゆる種類のバッテリを充電:Li+、NiCd、NiMH、鉛酸など
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8724の評価キット(EVキット)は、高精度、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットはアナログ入力によって充電電圧と充電電流を制御します。このEVキットは、最大3Aの電流で2~4直列のリチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。同期整流を用いたバック(降圧)トポロジによって高効率を実現しています。このEVキットは、入力電流、バッテリ充電電流、およびACアダプタの有無の各監視に使用可能な出力を提供します。

    アプリケーション

    • ハンドヘルド端末
    • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
    • 携帯情報端末(PDA)

    MAX8724EVKIT
    MAX8724の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX8765に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品