MAX1645B
製造中入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応したレベル2バッテリチャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 入力電流制限
- 175秒の充電安全タイムアウト
- 128mAのウェイクアップ充電
- あらゆる化学物質(Li+、NiCd、NiMH、鉛酸など)のバッテリを充電可能
- Intel SMBus 2線式シリアルインタフェース
- レベル2スマートバッテリチャージャ規格Rev 1.0に準拠
- 入力電圧範囲:+8V~+28V
- 最大バッテリ電圧:18.4V
- バッテリ電圧を11ビットで設定
- 出力電圧精度:±0.8% (内蔵リファレンス)
- バッテリ充電電流:3A (max)
- バッテリ充電電流を6ビットで設定
- 99.99% (max)デューティサイクルにより低ドロップアウト動作を実現
- 負荷/ソース切換えドライバ
- 効率:97%以上
MAX1645Bは、どんな種類のバッテリも充電可能な高効率バッテリチャージャです。この製品はIntelのシステムマネジメントバス(SMBus™)を使って、電圧/電流充電出力を制御することができます。
リチウムイオン(Li+)バッテリを充電する際に、MAX1645Bは電流制御から電圧制御へ自動的に移行します。また、MAX1645Bは、DCソースから供給される所定の電流を超えないように、ライン入力電流を制限することもできます。さらに、175秒充電安全タイマにより、MAX1645Bが充電電圧/電流コマンドを受信しなくなった場合の「暴走充電」が防止されます。
MAX1645Bでは、デューティサイクルを99%以上にして、最小入出力電圧降下を減少させる次世代の同期降圧制御回路を採用しています。MAX1645Bでは、1~4個の直列Li+ (リチウムイオン)セルを簡単に充電することができます。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- 携帯情報端末
- POS端末
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1645BEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1645BEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX1645BEEI+ | 製造中 | |
MAX1645BEEI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1645Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める