MAX8725

製造中

自動システム電源切替え付き、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ

0.5%の高精度、あらゆるバッテリに対応した、シングルおよびデュアルバッテリシステム用バッテリチャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度測定によって安全性と性能を向上
    • 充電電圧精度:±0.5% (0℃~+85℃)
    • 入力電流制限の精度:±3%
    • 充電電流精度:±5%
    • アナログ入力によって充電電流および充電電圧を制御
  • あらゆる種類のバッテリを充電:リチウムイオン、NiCd、NiMH、鉛蓄電池など
    • バッテリ電圧:17.65V (max)
    • 入力電圧:28V (max)
    • 設定可能な充電電流:4A以上
  • インテリジェントなACアダプタインタフェースによって設計を簡易化
    • 自動的なシステム電源選択
    • AC入力電源からの電流をアナログ監視
    • デジタル出力によってACアダプタの存在を表示
  • 95%以上の効率によってバッテリ寿命を延長
MAX8725
自動システム電源切替え付き、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
MAX1909、MAX8725:ピン配置
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
Product 1
MAX1535 高集積レベル2 SMBusバッテリチャージャ
スイッチング・バッテリ・チャージャ 3
MAX1908 製造中 低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
MAX1772 製造中 低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ用、ビルディングブロック
MAX1645B 製造中 入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応したレベル2バッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8725EVKIT

MAX8725の評価キット

機能と利点

  • 入力電流制限
  • 出力電圧精度:±0.5% (内部リファレンス使用の場合)
  • システム電源を自動選択
  • アナログ入力による充電電流および充電電圧の制御
  • 監視用出力
    ACアダプタ電流
    ACアダプタの有無
  • 最大バッテリ電圧:17.6V
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • 最大バッテリ充電電流:3A
  • Li+、NiCd、およびNiMHバッテリを充電
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8725の評価キット(EVキット)は、高精度、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットは、最大3Aの電流で3または4直列のリチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。充電電流と入力電源電流は、搭載されたポテンショメータを使って調整可能です。出力電圧は、4.2V x (バッテリパック内の直列セルの数)に設定されます。直列セルの数はジャンパで選択可能です。出力電圧は、2個の抵抗器を取り付けて、4V~4.4V (x 直列セルの数)の間で設定することができます。このEVキットは、ACアダプタ電流およびACアダプタの有無を監視する出力を備えています。

    MAX8725は、2つの外付けpチャネルMOSFETを制御して、システムに電源供給する電源経路を自動的に選択します。この判断は、ACアダプタの有無に基づいて行われます。

    アプリケーション

    • ハンドヘルドデータ端末
    • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

    MAX1909EVKIT

    MAX1909の評価キット

    機能と利点

    • 入力電流制限
    • 出力電圧精度:±0.5% (内部リファレンス使用の場合)
    • システム電源を自動選択
    • アナログ入力(複数)で充電電流および充電電圧を制御
    • 監視用出力
      • ACアダプタ電流
      • ACアダプタの有無
    • 最大バッテリ電圧:17.6V
    • 入力電圧範囲:+8V~+25V
    • 最大バッテリ充電電流:3A
    • Li+、NiCd、およびNiMHバッテリを充電
    • 表面実装構造
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX1909の評価キット(EVキット)は、高精度、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットは、最大3Aの電流で3直列または4直列のリチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。充電電流と入力電源電流は、搭載されたポテンショメータを使って調整可能です。出力電圧は、4.2V x (バッテリパック内の直列セルの数)に設定されます。直列セルの数はジャンパで選択可能です。出力電圧は、2個の抵抗器を取り付けて、4V~4.4V (x 直列セルの数)の範囲で調整することができます。このEVキットは、ACアダプタ電流およびACアダプタの有無を監視する出力を備えています。

    MAX1909は、2つの外付けpチャネルMOSFETを制御して、システムに電源供給する電源経路を自動的に選択します。この決定は、ACアダプタの有無に基づいて行われます。

    アプリケーション

    • ハンドヘルドデータ端末
    • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

    MAX8725EVKIT
    MAX8725の評価キット
    MAX1909EVKIT
    MAX1909の評価キット

    最新のディスカッション

    最近表示した製品