MAX8672
製造中NiMHバッテリ用、完全バックアップ管理IC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品の詳細
- 1セルまたは2セルNiMHバックアップバッテリを充電
- プログラマブルな充電電流
- DCトリクル充電モードによってセルの寿命を最長化
- ディープリカバリ充電で、1V以下のセルを回復
- プログラマブルな充電タイマー
- プログラマブルな充電電圧制限およびバッテリUVLO
- BATT、LDO、およびブースト端子は逆電流を阻止(ダイオード不要)
- オフ時のバッテリ放電を阻止(50nA以下)
- サーミスタを使う検出によって標準充電をディセーブル
- バッテリ再始動充電スレッショルドによって過充電を防止
MAX8672はスマートデバイスにおけるバックアップバッテリ用の完全電源マネージャで、機能がプログラマブルなバッテリ充電およびメインシステムバックアップを提供します。このデバイスは、1セルまたは2セルNiMHバックアップバッテリ用のチャージャを内蔵しています。低自己消費電流、同期整流ブーストコンバータとLDOは、システムバックアップ状態時に最大20mAを供給します。BST出力は、3.05Vでレギュレーションされるよう内部設定されています。MAX8672のLDOはブーストコンバータから給電され、1.5V~3.05Vの範囲で調整可能です。
MAX8672は、プログラマブルな充電電流、低電圧ロックアウト(UVLO)、および最大セル電圧を備えています。充電は、タイマーとサーミスタモニタの両方を使って制御されます。バッテリのUVLOによって過度のバッテリ放電が防止され、非アクティブバッテリドレイン電流が50nA以下に維持されます。また、LDOおよびブーストコンバータ出力はともに逆電流を阻止するため、これらの出力をシステム電源にじかに接続する際に、ダイオードは不要です。MAX8672では、システムバックアップ動作を行うには、有効なシステム電源が用意される必要があります。
バッテリが設定された電圧制限値に達するか、または充電タイマーがカウントアップするまで、充電する電流源によって、充電が管理されます。
MAX8672は、3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の仕様範囲で動作します。
アプリケーション
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- スマート携帯電話
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8672ETD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX8672ETD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8672ETD+ | 製造中 | |
MAX8672ETD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX8588 | PDAおよびSmartphone用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC | |
MAX8568B | リチウムおよびNiMHバッテリ用、完全バックアップ管理IC | |
MAX8568A | リチウムおよびNiMHバッテリ用、完全バックアップ管理IC | |
マルチトポロジDC/DC 2 | ||
MAX8661 | 製造中 | モバイルアプリケーション向けダイナミック電圧管理付き、高効率、低IQ PMIC |
MAX8660 | 製造中 | モバイルアプリケーション向けダイナミック電圧管理付き、高効率、低IQ PMIC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8672に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める