MAX8568B
リチウムおよびNiMHバッテリ用、完全バックアップ管理IC
製品の詳細
バックアップバッテリ管理ICのMAX8568A/MAX8568Bは、PDA、スマートフォン、その他のスマート携帯デバイス用の完全な充電およびバックアップ切替え制御ソリューションです。これらは、NiMHバッテリと再充電可能なリチウムバッテリの両タイプを充電可能で、プログラマブルな充電電流と終止電圧を備えています。リチウムセルおよびNiMHセル用に個別の最適化充電アルゴリズムが内蔵されています。
MAX8568A/MAX8568Bは、主電源からのバックアップ切替えも管理します。高精度の内蔵電圧検出器が主電源を監視し、主電源がダウンした場合は、2つのシステム電源(通常、I/Oとメモリ)をバックアップします。内蔵のドライバは外付けMOSFETを切替えて主電源をシステム負荷から切断するため、バックアップ電源は消耗しません。
低電圧バックアップセルは、低自己消費電流の内蔵同期整流ブーストコンバータによってステップアップすることができます。さらに、低自己消費電流のLDOによって、第2のバックアップ電圧が生成されます。MAX8568AのLDOは2.5Vにプリセットされ、MAX8568BのLDOは1.8Vにプリセットされています。両デバイスとも3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- DSCおよびDVC
- インターネット機器およびウェブブック
- パームトップおよびワイヤレスハンドヘルド
- PDAおよびPDAフォン
- スマートフォン
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8568Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める