MAX86150

最終販売

集積型光電式容積脈波および心電図バイオセンサーモジュール、モバイルヘルス用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 乾式電極動作用に最適化された心電図(ECG)
  • 反射型心拍数モニタおよび医療グレードのパルスオキシメーター
  • 超小型22ピン光モジュール(3.3mm × 5.6mm × 1.3mm)
    • 光学グレードのガラスによって長期的に最適かつ堅牢な性能を実現
  • 超低電力動作によってモバイル機器に対応
    • 超低シャットダウン電流:0.7µA (typ)
  • 高SN比および堅牢な環境光キャンセレーション
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX86150
集積型光電式容積脈波および心電図バイオセンサーモジュール、モバイルヘルス用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX86150EVSYS

MAX86150の評価システム

機能と利点

  • PPGおよび1リードECGのリアルタイム監視
  • データロギング機能
  • Windows® 10対応GUIソフトウェア
  • 乾式電極内蔵
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX86150の評価システム(EVシステム)は、高集積光電式容積脈波(PPG)および1リード心電図(ECG)センサーモジュールのMAX86150を評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダピンを介して接続されるMAX32630FTHRマイクロコントローラボードとMAX86150の評価キット(EVキット)の2つのボードで構成されます。MAX32630FTHRは、ファームウェアロード済みのマイクロコントローラ、Bluetooth通信、およびパワーマネージメントを搭載しています。センサーボードは、MAX86150モジュールおよびECG測定用の2つのステンレス製乾式電極を備えています。このEVキットは内蔵のリチウムイオンバッテリによって給電され、そのバッテリはmicro-USBケーブルで充電されます。

アプリケーション

  • フィットネス補助装置
  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス

MAX86150EVSYS
MAX86150の評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品