MAX769

2または3セル、ステップアップ/ダウン、双方向ページャシステムIC

完全電源および監視システム、設計を簡素化し、コストおよびスペースを削減

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 安定化ステップアップ/ステップダウン動作
  • 3セルから80mAを出力
  • 効率85%
  • 13µAのIdle Mode™ (コースト)電流
  • 低ノイズのPWM動作または低消費電流のPFM動作を選択可能
  • 外部クロックソースの7倍の周波数に同期可能なPWM動作周波数
  • 外部クロックを使用せずに270kHzの周波数で動作
  • バックアップバッテリの自動切換え
MAX769
2または3セル、ステップアップ/ダウン、双方向ページャシステムIC
MAX769:標準動作回路
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
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 1
MAX847 製造中 1セル、ステップアップ、双方向ページャシステムIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX769EVKIT

Evaluation Kit for the MAX769

機能と利点

  • 1.5V to 5.5V (buck-boost) Input Voltage
  • 1.8V to 4.9V Digitally Adjustable Output Voltage
  • Up to 80mA Total Output Current
  • Three Low-Noise Voltage Regulators
  • Charger for Small NiCd, NiMH, Lithium Battery, or Storage Capacitor
  • 270kHz Switching Frequency
  • 15µA Idle Mode™ Current
  • Digitally Controlled 1.8Ω Switches for Vibrators, Beepers, and Other Low-Power Wireless Designs
  • Reset and Low-Battery Outputs
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX769 evaluation kit (EV kit) provides a platform for evaluating the features of the MAX769. The MAX769 converts a 2-cell or 3-cell, 1.5V to 5.5V battery voltage to four separate output voltages. The main output voltage at OUT is digitally controlled from 1.8V to 4.9V in 100mV steps by a 3-wire SPI™ serial interface. OUT provides up to 80mA. The other outputs (REG1, REG2, and REG3) are low-noise linear-regulator outputs. The MAX769 contains numerous other features for two-way paging and other low-power wireless designs. Consult the MAX769 data sheet for details. The MAX769 EV kit is a fully assembled and tested surface-mount circuit board.

The MAX847 is similar to the MAX769 except that it contains a boost DC-DC converter (for 1-cell inputs) rather than a buck-boost converter (for 2-cell or 3-cell inputs). To evaluate the MAX847, please order the MAX847EVKIT.

Applications

  • 2- or 3-Cell-Powered Handheld Equipment
  • GPS Receivers
  • Two-Way Paging

MAX769EVKIT
Evaluation Kit for the MAX769

最新のディスカッション

max769に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品