MAX77961B
製造中25VIN, 3AOUT to 6AOUT, USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.00
Viewing:
製品の詳細
- 3.5V to 25.4V Input Operating Range, 30VDC Withstand
- 97% Peak Efficiency for 2S Battery at 9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT
- 97% Peak Efficiency for 3S Battery at 15VIN/12.6VOUT/2AOUT
- MAX77960B
- 100mA to 3.15A Programmable Input Current Limit
- 100mA to 3A Programmable Constant Current Charge
- MAX77961B
- 100mA to 6.3A Programmable Input Current Limit
- 100mA to 6A Programmable Constant Current Charge
- Remote Differential Voltage Sensing
- 600kHz or 1.2MHz Switching Frequency Options
- System Instant On with Smart Power Selector Power Path
- Charge Safety Timer
- Die Temperature Regulation with Thermal Foldback Loop
- Input Power Management with Adaptive Input Current Limit (AICL) and Input Voltage Regulation
- 10mΩ BATT to SYS Switch, up to 10A Overcurrent Threshold
- Reverse Buck Mode 5.1V/3A to Support USB OTG
- JEITA Compliant with NTC Thermistor Monitor
- I2C or Resistor Programmable
- 4mm x 4mm, 30-Lead FC2QFN
アプリケーション
- USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
- 2および3セルバッテリ動作機器
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルド無線
- 電動工具
- ドローン
- バッテリバックアップ
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77961BEFV06+ | 30-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX77961BEFV06+T | 30-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX77961BEFV12+ | 30-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX77961BEFV12+T | 30-LFCSP-4X4X0.55 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77961Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める