MAX77960B

製造中

25VIN, 3AOUT to 6AOUT, USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.70
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3.5V to 25.4V Input Operating Range, 30VDC Withstand
  • 97% Peak Efficiency for 2S Battery at 9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT
  • 97% Peak Efficiency for 3S Battery at 15VIN/12.6VOUT/2AOUT
  • MAX77960B
    • 100mA to 3.15A Programmable Input Current Limit
    • 100mA to 3A Programmable Constant Current Charge
  • MAX77961B
    • 100mA to 6.3A Programmable Input Current Limit
    • 100mA to 6A Programmable Constant Current Charge​
  • Remote Differential Voltage Sensing
  • 600kHz or 1.2MHz Switching Frequency Options
  • System Instant On with Smart Power Selector Power Path
  • ​Charge Safety Timer
  • Die Temperature Regulation with Thermal Foldback Loop
  • Input Power Management with Adaptive Input Current Limit (AICL) and Input Voltage Regulation
  • 10mΩ BATT to SYS Switch, up to 10A Overcurrent Threshold
  • ​Reverse Buck Mode 5.1V/3A to Support USB OTG
  • JEITA Compliant with NTC Thermistor Monitor
  • I2C or Resistor Programmable
  • 4mm x 4mm, 30-Lead FC2QFN 
MAX77960B
25VIN, 3AOUT to 6AOUT, USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
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
USBチャージャ検出器 1
MAX77958 製造中 スタンドアロンUSB Type-CおよびUSB Power Deliveryコントローラ
スイッチング・バッテリ・チャージャ 1
MAX77962 製造中 23VIN 3.2AOUT USB-Cバックブーストチャージャ、FET内蔵、2Sリチウムイオンバッテリ用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77960BEVKIT06

MAX77960B/MAX77961Bの評価キット

機能と利点

  • Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
  • Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
  • Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • Demonstrates USB-OTG Functionality
  • Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
  • Assembled and Tested
  • I2C Serial Interface

製品詳細

アプリケーション

  • 2および3セルバッテリ動作機器
  • バッテリバックアップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ドローン
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ハンドヘルドラジオ
  • 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • パワーツール
  • スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
  • USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
  • ワイヤレススピーカー

eval board
MAX77960BEVKIT12

MAX77960B/MAX77961Bの評価キット

機能と利点

  • Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
  • Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
  • Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • Demonstrates USB-OTG Functionality
  • Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
  • Assembled and Tested
  • I2C Serial Interface

製品詳細

アプリケーション

  • 2および3セルバッテリ動作機器
  • バッテリバックアップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ドローン
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ハンドヘルドラジオ
  • 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • パワーツール
  • スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
  • USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
  • ワイヤレススピーカー

eval board
MAX77961BEVKIT06

MAX77960B/MAX77961Bの評価キット

機能と利点

  • Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
  • Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
  • Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • Demonstrates USB-OTG Functionality
  • Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
  • Assembled and Tested
  • I2C Serial Interface

製品詳細

アプリケーション

  • 2および3セルバッテリ動作機器
  • バッテリバックアップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ドローン
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ハンドヘルドラジオ
  • 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • パワーツール
  • スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
  • USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
  • ワイヤレススピーカー

eval board
MAX77961BEVKIT12

MAX77960B/MAX77961Bの評価キット

機能と利点

  • Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
  • Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
  • Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
  • Demonstrates USB-OTG Functionality
  • Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
  • Assembled and Tested
  • I2C Serial Interface

製品詳細

アプリケーション

  • 2および3セルバッテリ動作機器
  • バッテリバックアップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ドローン
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ハンドヘルドラジオ
  • 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • パワーツール
  • スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
  • USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
  • ワイヤレススピーカー

MAX77960BEVKIT06
MAX77960B/MAX77961Bの評価キット
MAX77960BEVKIT12
MAX77960B/MAX77961Bの評価キット
MAX77961BEVKIT06
MAX77960B/MAX77961Bの評価キット
MAX77961BEVKIT12
MAX77960B/MAX77961Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品