MAX77863

製造中

13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC

総合パワーマネージメントIC (PMIC)、計算集約的処理用、SoCアプリケーションプロセッサを使用するモバイルプラットフォーム用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作電源電圧:2.6V~5.5V
  • 低コストPCB技術に対応
  • 4つのDC-DCステップダウンレギュレータ内蔵
  • 9つの低ドロップアウトリニアレギュレータ内蔵
  • 外付けMOSFET不要
  • 消費電流:わずか12µA (最低電力状態)
  • 全レギュレータの低電力モードによって消費電力を削減
  • LDOはポイントオブロードコンデンサのみで安定
  • I2C 3.0対応インタフェース
  • nIRQ割込み出力
  • 8つのGPIO
  • リアルタイムクロック(RTC)
    • バックアップバッテリチャージャ
    • タイミングクロック出力
  • システムウォッチドッグタイマ
  • I2Cウォッチドッグタイマ
  • 双方向リセット入出力
  • 柔軟な電源シーケンサ(FPS)
  • サーマルシャットダウン
MAX77863
13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC
MAX77863:標準アプリケーション回路
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX77863EVKIT

MAX77863の評価キット

機能と利点

  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
    • レベルトランスレータによってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77863の評価キット(EVキット)は、高集積PMICのMAX77863を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。MAX77863は、システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。このICは、4つのバックレギュレータ、9つのロードロップアウトリニアレギュレータ、8つのGPIO、リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリチャージャ、双方向リセット入出力、割込み出力、およびシステムウォッチドッグタイマを内蔵しています。

このEVキットはMAXUSBドーターボードコマンドモジュールを使用して、電源シーケンス、個々のレギュレータ出力のオン/オフ、GPIO、RTC、およびレギュレータの出力電圧の設定を制御するためのI2Cインタフェースを提供します。

Windows®ベースのソフトウェアは使いやすいグラフィカルインタフェースを提供し、評価を容易に行うことができます。

MAX77863EVKIT
MAX77863の評価キット
MAX77863EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max77863に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品