MAX77813

製造中

5.5V入力、2A、高効率昇降圧(バックブースト)コンバータ

業界最高の過渡応答性能と全負荷範囲にわたる高効率

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.73
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • VIN範囲:2.30V~5.5V
  • VOUT範囲:2.60V~5.14V (I2Cによって20mVステップで設定可能)
  • 出力電流:最大2A (ブーストモード、VIN = 3.0V、VOUT = 3.4V、ILIM = ハイ)
  • 出力電流:最大3A (バックモード、ILIM = ハイ)
  • ピーク効率:最大97%
  • SKIPモードによって最適な軽負荷効率を実現
  • 低自己消費電流:55µA (typ)
  • 高速I2Cシリアルインタフェース:3.4MHz
  • 入力電流制限選択端子
  • パワーOK出力
  • スイッチング周波数:2.5MHz
  • 保護機能
    • ソフトスタート
    • サーマルシャットダウン
    • 過電圧保護
    • 過電流保護
  • 20ピンWLP (1.827mm × 2.127mm)
MAX77813
5.5V入力、2A、高効率昇降圧(バックブースト)コンバータ
MAX77813 Pin Configuration
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
ソフトウェア開発 1

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77813EVKIT

MAX77813の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • EN、POK、およびILIMのアクセス可能テストポイント
  • MINIQUSBインタフェースボードおよび使いやすいGUIによる完全な制御

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、2AバックブーストコンバータのMAX77813を評価するための実証済みデザインを提供します。入力電圧範囲は2.3V~5.5Vで、出力電圧範囲は2.6V~5.14Vです。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はMINIQUSBインタフェースボードを介して調整することができます。このボードはWindows®対応ソフトウェアとの通信を可能にし、I2Cインタフェースをエミュレートします。

アプリケーション

  • AR/VRヘッドセット
  • ハンドヘルドスキャナ、モバイル決済端末、セキュリティカメラ
  • 1セルリチウムイオン動作アプリケーション

MAX77813EVKIT
MAX77813の評価キット
MAX77813EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max77813に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品