MAX77789
新規設計に推奨USB Type-C検出機能を内蔵し、DRPとOTGに対応した入力電圧14V、出力電流3Aの1セル・チャージャ
MAX77789は、USB Type-C® CC検出とリバース・ブースト機能を内蔵するスタンドアロンの3.15Aチャージャです。
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.67
製品の詳細
- 最大16Vの保護
- 最大入力動作電圧:13.4V
- 最大充電電流:3.15A
- 放電電流保護:6A
- USB Type-CのCC検出機能を内蔵
- Dual Role Port(DRP)をサポート
- HVDCPにおけるDP/DNの手動制御
- 旧来のSDP、DCP、CDP、DCDタイムアウトを検出するBC1.2機能を内蔵
- 一般に普及している独自規格のチャージャ・タイプを検出するUSB機能を内蔵
- 入力電流制限の自動設定
- 適応型入力電流制限(AICL)を使用した入力電圧レギュレーション
- 5.1V、1.5A OTGモードおよびBYPリバース・ブースト
- 安全性
- 充電安全タイマー
- NTCサーミスタ・モニタによるJEITA準拠
- サーマル・シャットダウン
- すべての機能をピンで制御
- STAT1ピン:充電ステータスを示す
- STAT2ピン:異常およびチャージャ・タイプの検出が完了したことを示す
- INOKBピン:入力電力が正常であることを示す
- EXTSMピン:出荷モードを終了してシステムPORに移行
- STBYピン:サスペンド・モードをサポート
- THMピン:サーミスタを監視
- 統合化された電力経路
- Battery True-Disconnect FETを内蔵
- INTBに対応したI2C
- 2.85mm x 2.85mm、6 x 6 WLPパッケージ
MAX77789は、USB Type-C® CC検出とリバース・ブースト機能を内蔵するスタンドアロンの3.15Aチャージャです。このICは4.6V~13.4Vの入力電圧で動作し、最大入力電流制限は3Aです。また、このICは適応型入力電流制限(AICL)機能を実装しており、入力電流を小さくすることによって入力電圧を安定化し、弱いアダプタの電圧の急落やフォールドバックを防ぎます。
ICのUSB Type-Cコンフィギュレーション・チャンネル(CC)検出ピンは、デフォルトでDRP(Dual Role Port)で動作し、USB Type-C電源の自動検出とシンク・デバイスに対応できます。旧来の様々なUSBや独自規格のアダプタに対応するために、このデバイスはD+ピンとD-ピンを使用するBC1.2検出機能を内蔵しています。このICは、USBプラグが挿入されるとすぐに、ソフトウェア制御なしでCCピンおよびBC1.2検出を自動的に実行します。
このICは、最大5.1V、1.5Aのリバース・ブースト機能を備えています。リバース・ブースト機能は自動的にイネーブルするか、システムMCUによって設定されたレジスタを使用してイネーブルすることができます。STAT1ピンは充電ステータスを、INOKBピンは有効な入力電圧を示します。EXTSMピンは、出荷モードを終了してシステム・リセット(POR)を強制する場合に使用できます。また、STAT2ピンは、レジスタ・ビットの選択による異常検出とチャージャ検出の完了表示に使用されます。
このICは、バッテリの充放電を制御したり、異常が生じた場合にバッテリを隔離したりするための機能として、Smart Power Selector™とBattery True-Disconnect FETを備えています。また、3.6V~4.55Vまでの様々な終了電圧のリチウムイオン・バッテリおよびLiFePO4バッテリに対応しています。2.85mm x 2.85mm、0.4mmピッチ、6 x 6ウェーハレベル・パッケージ(WLP)で提供されるため、低コストのPCBアセンブリに適しています。
アプリケーション
- 携帯型POS(mPOS)端末
- 携帯型医療機器
- ワイヤレス・ヘッドフォン
- GPSトラッカ
- ウェアラブル・デバイス用充電スタンド
- 電源バンク
- モバイル・ルータ
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77789EWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX77789EWX+T | 36-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
MAX77787 | 新規設計に推奨 | 3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries |