MAX77752

最終販売

マルチチャネル高集積パワーマネージメントIC

演算集中型プラットフォーム用高集積パワーマネージメント

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積
    • 3つのバックレギュレータ
      • 高精度ブラウンアウトコンパレータ内蔵
    • 1つの低ドロップアウトリニアレギュレータ
      • 低入力電圧
    • 2つの専用負荷スイッチコントローラ
    • 1つの突入電流リミッタ(OTPを使用して負荷スイッチ3コントローラに設定可能)
    • 2つの外部レギュレータイネーブル出力
    • バックアップ電源制御用の電圧モニタ
  • 高い柔軟性と設定能力
    • I2C対応インタフェース
    • 出荷時OTPオプションが利用可能
    • 柔軟な電源シーケンサ
    • 設定可能なスリープ状態制御
  • 小型サイズ
    • 40ピンTQFN (5mm × 5mm × 0.8mm、0.4mmピッチ)
    • 総ソリューションサイズ:70mm2
MAX77752
マルチチャネル高集積パワーマネージメントIC
MAX77752:簡易ブロックダイアグラム
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
eval board
MAX77752EVKIT

MAX77752の評価キット

機能と利点

  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
  • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • ボード上の電子負荷によって容易な評価が可能
    • GUIによってバックコンバータ、LDO、LSW、SYSの静的/動的負荷調整が可能
    • 外部ファンクションジェネレータによってMOSFETを駆動し、各レギュレータの過渡性能を評価することが可能
  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77752の評価キット(EVキット)は、高集積PMIC のMAX77752を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。MAX77752は3つのバックコンバータ、1つの低ドロップアウトリニアレギュレータ、2つの外部レギュレータイネーブル出力、2つの専用負荷スイッチコントローラ、およびOTPを使用して第3の負荷スイッチコントローラとして設定可能な突入電流リミッタで構成されます。

また、このEVキットにはMAXQ2000マイクロコントローラコマンドモジュールも含まれており、電源シーケンス、突入電流、個別の出力オン/オフを制御し、レギュレータの出力電圧を設定するためのI2Cインタフェースを提供します。

MAX77752の評価ソフトウェアが提供され、評価を容易に行うことができます。

アプリケーション

  • オートメーションシステム
  • カメラ
  • ドローン
  • ゲーム機
  • ハンドヘルド機器
  • ソリッドステートドライブシステム

MAX77752EVKIT
MAX77752の評価キット
MAX77752EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX77752に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品