MAX77714

製造中

13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC

SoCアプリケーションプロセッサを使用するモバイルプラットフォームの計算集約的用途向けの総合パワーマネージメントIC (PMIC)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積
    • 4つのバックレギュレータ
      • SD0/1のピーク効率:90%以上(3.6VIN、1.1VOUT時)
      • SD2/3のピーク効率:93%以上(3.6VIN、1.8VOUT時)
      • LDDR4xメモリ要件に対応
    • 9つのロードロップアウトリニアレギュレータ
    • 8つのGPIO
    • リアルタイムクロック
    • バックアップバッテリチャージャ
    • 双方向リセット入出力
    • 割込み出力
    • システムウォッチドッグタイマ
  • 柔軟で設定可能
    • I2C対応インタフェース
    • 出荷時OTPオプションが利用可能
    • 柔軟な電源シーケンサ
    • 設定可能なパワーアップ/パワーダウン/スリープモード移行/終了タイミング
    • 非常に設定自由度の高いGPIO ALTモード
      • 3つのリソースを32kHz発振器出力として設定可能
      • 4つのリソースをFPS上に設定可能
      • 1つのリソースをACOK入力として設定可能
  • 低電力
    • 低IQスリープモード電流:85µA
    • SD0/1 低電力自己消費電流:10µA
    • SD2/3 低電力自己消費電流:5µA
    • LDO低電力自己消費電流:1.5µA
  • 小型サイズ
    • 70ピン(10 x 7ピンアレイ) WLPパッケージサイズ(4.1mm × 3.25mm × 0.7mm、0.4mmピッチ)
    • 総ソリューションサイズ:230mm2
MAX77714
13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77714EVKIT

マルチチャネル集積型パワーマネージメントICのMAX77714の評価キット

機能と利点

  • USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
  • レベルトランスレータ(MAX3395)によってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
  • 内蔵の電子負荷によって容易な評価が可能
    • GUIによってバックコンバータとLDOの静的/動的負荷調整が可能
    • 外部ファンクションジェネレータによってMOSFETを駆動し、各レギュレータの過渡性能を評価することが可能
  • 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77714の評価キット(EVキット)は、高集積PMICのMAX77714を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このデバイスは、システムオンチップ(SOC)アプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。このデバイスは、4つのバックレギュレータ、9つのロードロップアウトリニアレギュレータ、8つのGPIO、リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリチャージャ、双方向リセット入出力、割込み出力、およびシステムウォッチドッグタイマを内蔵しています。

また、このEVキットにはMAXQ2000マイクロコントローラコマンドモジュールも含まれており、電源シーケンス、個々のレギュレータ出力のオン/オフ、GPIO、RTC、およびレギュレータの出力電圧の設定を制御するためのI2Cインタフェースを提供します。

MAX77714の評価ソフトウェアが提供され、評価を容易に行うことができます。

アプリケーション

  • AR/VRヘッドセット
  • 自動車用アフターマーケットアクセサリ
  • デジタルカメラ
  • ドローン
  • 携帯型ゲーム機
  • ホームオートメーションハブ
  • スマートフォン/タブレットPC
  • ストリーミング機器/セットトップボックス

MAX77714EVKIT
マルチチャネル集積型パワーマネージメントICのMAX77714の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品