MAX77658

新規設計に推奨

超低電力PMIC、シングルインダクタ、3出力昇降圧、2 LDO、小型リチウムイオン用PowerPathチャージャおよび残量ゲージ内蔵

SIMOおよびEZ残量ゲージで電源ソリューションを1/2に簡素化/小型化

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.49
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積
    • 3出力、シングルインダクタ・マルチ出力(SIMO)昇降圧レギュレータ
      • 広い出力電圧範囲に対応:0.5V~5.5V(すべてのSIMOチャネル)
      • 最大750mAの総負荷電流を供給
      • SBB2を1.5Aのピーク・インダクタ電流制限に設定することで高負荷レールに対応可能
    • 2つの150mA LDO/LSW
    • Smart Power Selectorリチウムイオン/リチウムポリマー・チャージャ
    • 3つのGPIOリソース
    • 電力監視用のアナログ・マルチプレクサ出力
    • 超低電力モード:IQ 700nA以下
    • ウォッチドッグ・タイマ
  • 低電力
    • シャットダウン電流:1µA
    • 動作電流:11.2µA(3つのSIMOチャネル + 2つのLDO + 残量ゲージ)
  • 小型リチウムイオン・バッテリ用に最適化されたチャージャ
    • 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
    • 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
    • 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
    • JEITAバッテリ温度モニタによって充電電流およびバッテリ安定化電圧を調整し、安全な充電を実現
  • 残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ実装
    • キャリブレーションが不要なEZ性能
    • バッテリの変化に対する安定した性能
    • チップ温度または外部サーミスタ測定機能
    • 内部検出抵抗を使用した内部電流検出機能を内蔵
    • 経年、電流、温度補償
    • エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
  • 柔軟に設定可能
    • I2C互換インタ-フェース、GPIO
  • 小型サイズ
    • ウェハレベルパッケージ(WLP)(9.55mm2
    • 36バンプ、0.5mmピッチ、6 × 6アレイ
MAX77658
超低電力PMIC、シングルインダクタ、3出力昇降圧、2 LDO、小型リチウムイオン用PowerPathチャージャおよび残量ゲージ内蔵
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
MAX77658EVKIT

MAX77658の評価用キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインターフェースを駆動
  • GPIO LED
  • 実装および完全試験済み
  • 電子負荷搭載
    • 安定状態、過渡、およびランダム・モード
  • プッシュボタン、スライド・スイッチ、およびロジック・モードのオンキー・オプションを評価

製品詳細

MAX77658の評価用キット(EVキット)によって、リニア・チャージャ、残量ゲージ、SIMO昇降圧レギュレータ、リニア・レギュレータ、オン/オフ・コントローラ、およびI2Cインターフェースを含む、さまざまなMAX77658の機能を容易に実験することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77658の機能を実行するための使いやすいグラフィカル・インターフェースおよび詳細なレジスタ・ベースのインターフェースを提供します。

MAX77658EVKIT
MAX77658の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品