MAX77541
新規設計に推奨5.5VIN/6A、2相高効率降圧コンバータ
高電力密度および高効率の柔軟なバックコンバータ、1Sバッテリ用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.94
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.3V~5.2V
- 2つの3A降圧(1φ)または1つの6A降圧(2φ)
- VOUT精度:±0.5% (デフォルトVOUT、25℃)
- ピーク効率:91% (3.8VIN、1.1VOUT、1.6MHz)
- 自動スキップ/PWM遷移および低消費電力モード
- 最大98%デューティ・サイクルのドロップアウト動作
- 設定可能なソフトスタート/ソフトストップおよび立上がり/立下がりスルーレート
- プリバイアス起動およびアクティブ出力放電
- 設定可能なインダクタ・ピーク電流制限によってソリューション・サイズの最適化を実現
- 公称スイッチング周波数:0.5/1.0/1.6MHz
- スペクトラム拡散変調によってEMIを低減
- 内部/外部周波数トラッキング
- デフォルトVOUTおよび位相構成をRSEL1およびRSEL2によって設定
- I2Cスレーブ・アドレス、ILIM、およびFSWをRCFGによってプリセット
- 各降圧に専用のENx、POKx、およびFPWMx
- UVLO、サーマル・シャットダウン、および短絡保護
- ハイスピードI2CシリアルI/F
- 30ピンWLP (2.51mm × 2.31mm × 0.7mm)および24ピンFC2QFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供
- 総ソリューション・サイズ:55mm2以下(2520インダクタを使用)
MAX77541は、1セル・リチウムイオン・バッテリおよび5VDCシステム用の2つの3Aスイッチング位相を備えた高効率降圧コンバータです。このデバイスは適応型COT (固定オン時間)電流モード制御アーキテクチャを使用し、2つの3Aスイッチング位相は1つ(2φ、6A)または2つ(1φ、各3A)の出力として構成することができます。出力電圧は抵抗でプリセットされ、さらにI2C対応インターフェースを介して調整が可能です。MAX77541は91%のピーク効率、低自己消費電流、および小型ソリューションを備え、バッテリ給電の、スペースに制約のある機器に最適です。
設定可能なスイッチング周波数、周波数トラッキング、およびスペクトラム拡散によって、ノイズに敏感なアプリケーションのより簡易なシステム最適化が可能です。専用のEN、POK、およびFPWMピンは直接ハードウェア制御のオプションを提供するのに対し、ソフトスタート/ストップおよび立上がり/立下がりスルーレートなど、より多くの設定可能オプションはI2Cを介して利用可能です。一連の内部保護によって、異常な動作条件下での安全な動作が保証されます。
アプリケーション
- シングルセル、リチウムイオンおよび5VDCシステム
- ゲーム用コンソールおよびVR/ARヘッドセット
- マイクロプロセッサ、FPGA、DSP、およびASIC
- ネットワーク・スイッチおよびルーター
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77541AAFG+ | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77541AAFG+T | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77541AAWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX77541AAWV+T | 30-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max77541に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める