MAX77540
新規設計に推奨16VIN/6A、2相高効率バックコンバータ
USB-Cレールおよびマルチセルバッテリからコア電圧への高効率および高電力密度のシングルステップ変換
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.01
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4V~16V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.2V
- 抵抗で設定可能なデフォルトVOUT
- 2つの3Aバック(1Φ)または1つの6Aバック(2Φ)
- VOUT精度:±0.5% (デフォルトVOUT、25℃)
- ピーク効率:94% (7.6VIN、3.3VOUT、1MHz)
- 自動スキップ/PWMおよび低電力モード
- 最大98%デューティサイクルのドロップアウト動作
- 設定可能なソフトスタート/ストップおよび立上り/立下りスルーレート
- プリバイアス起動およびアクティブ出力放電
- 設定可能なインダクタピーク電流制限
- 公称スイッチング周波数:0.5/1.0/1.6MHz
- スペクトラム拡散変調
- 内部/外部周波数トラッキング
- 専用のEN、POK、およびFPWM端子
- 低電圧ロックアウト(UVLO)、サーマルシャットダウン、および短絡保護
- 3つのスレーブアドレスオプションを備えたハイスピードI2C I/F
- 30ピンWLP (2.51mm × 2.31mm)および24ピンFC2QFN (3mm × 3mm)パッケージ
- 総ソリューションサイズ:55mm2以下
MAX77540は、2つの3Aスイッチング位相を備えた高効率ステップダウンコンバータです。このデバイスは適応型COT (固定オン時間)電流モード制御アーキテクチャを使用し、2つの3Aスイッチング位相は1つ(2Φ、6A)または2つ(1Φ、各3A)の出力として設定することができます。その広い入力電圧範囲によって、3セルリチウムイオンバッテリ、USB PD、および12VDC電源レールからサブ1V出力への直接変換を実現します。出力電圧は抵抗でプリセットされ、さらにI2C対応インタフェースを介して調整が可能です。MAX77540は94%のピーク効率、低自己消費電流、および小型ソリューションを備え、バッテリ給電の、スペースに制約のある機器に最適です。
設定可能なスイッチング周波数、周波数トラッキング、およびスペクトラム拡散によって、ノイズに敏感なアプリケーションのより容易なシステム最適化が可能です。専用のEN、POK、およびFPWM端子は直接ハードウェア制御のオプションを提供するのに対し、ソフトスタート/ストップおよび立上り/立下りスルーレートなど、より多くの設定可能オプションはI2Cを介して利用可能です。一連の内部保護によって、異常な動作条件下での安全な動作が保証されます。
アプリケーション
- 2/3セルリチウムイオンおよびUSB-C Power Deliveryシステム
- オーディオおよびビデオ機器
- マイクロプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、および特定用途向け集積回路(ASIC)
- ネットワークおよびPCIe®/安価なディスクによる冗長アレイ(RAID)カード
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77540AAFG+ | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77540AAFG+T | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77540AAWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX77540AAWV+T | 30-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始