MAX757

製造中

3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ

新設計用に、改善された高性能デバイスMAX1674/MAX1675/MAX1676を推奨

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 0.7Vの入力電源電圧まで動作
  • 効率:87% (200mA)
  • 自己消費電流:60µA
  • シャットダウンモード:20µA (リファレンスとLBI検出器はアクティブ)
  • 最大スイッチング周波数:500kHz
  • リファレンス精度:±1.5% (全温度範囲)
  • 低バッテリ検出器(LBI/LBO)
  • 8ピンDIPおよびSOパッケージ
MAX757
3.3V/5V/可変出力、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX756、MAX757:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
MAX1674 製造中 高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX756EVKIT

MAX756、MAX757の評価キット

機能と利点

  • Operates Down to 0.7V Input Supply Voltage
  • 87% Efficiency at 200mA
  • 60µA Quiescent Current
  • 20µA Shutdown Mode with Active Reference and LBI Detector
  • 500kHz Maximum Switching Frequency
  • ±1.5% Reference Tolerance Over Temperature
  • Low-Battery Detector (LBI/LBO)
  • 8-Pin DIP and SO Packages
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

MAX756EVKIT
MAX756、MAX757の評価キット

最新のディスカッション

MAX757に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品