MAX750A
製造中可変、PWM、ステップダウンレギュレータ
新規設計には高性能デバイスとして、MAX750Aの代わりにMAX887、MAX758Aの代わりにMAX1684/MAX1685を推奨
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- 最大750mAの負荷電流
- 160kHz高周波、電流モードPWM
- 効率:85%~96%
- 33µHまたは100µHインダクタを使用(インダクタ設計不要)
- 自己消費電流:1.7mA
- シャットダウン電流:6µA
- 可変出力電圧
- 過電流、ソフトスタート、および低電圧ロックアウト保護
- サイクル毎の電流制限
- 8ピンDIP/SOパッケージ(MAX750A)
MAX750A/MAX758Aは、可変出力、CMOS、ステップダウン、DC-DCスイッチングレギュレータです。MAX758Aの入力電圧範囲は4V~16Vで、750mAの出力を供給でき、MAX750Aの入力電圧範囲は4V~11Vで、450mAの出力を供給します。標準的な効率は85%~90%です。自己消費電流は1.7mA (typ)で、シャットダウン時にはわずか6µAです。規定範囲内においては、スイッチング周波数の低調波リップルが出力に発生しません。
電流モードのパルス幅変調(PWM)制御によって高精度の出力レギュレーションと優れた過渡応答が得られます。出力電圧は入力変動、負荷変動、および全温度範囲にわたって±4.5% + フィードバック抵抗の許容値での精度が保証されています。固定の周波数スイッチング周波数の採用、および低調波リップルが発生しないことから、、出力リップルとノイズのフィルタリングが容易であり、外付け部品も小型のものが使用できます。これらのレギュレータはほとんどのアプリケーションにおいて1種類のインダクタ値で動作するため、インダクタの設計は不要です。
アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- ポータブル通信機器
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX750ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX750ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX750AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX750AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX750ACSA+ | 製造中 | |
MAX750ACSA+T | 製造中 | |
MAX750AESA+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX750Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める