MAX748A
製造中3.3V、ステップダウン、電流モードPWM DC-DCコンバータ
新規設計には高性能デバイスとして、MAX763Aの代わりにMAX887、MAX748Aの代わりにMAX1684/MAX1685を推奨
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.76
製品の詳細
- 負荷電流:最大500mA
- 電流モードPWM:159kHz~219.5kHz保証
- 効率:85%~90%
- 1.7mAの自己消費電流(MAX748A)
- 1.4mAの自己消費電流(MAX763A)
- シャットダウン消費電流:0.2µA
- インダクタ値:22µH、インダクタ設計不要
- 過電流、ソフトスタート、および低電圧ロックアウト保護
- サイクルごとの電流制限
- 8ピンDIP/SOパッケージ(MAX763A)
MAX748A/MAX763Aは3.3V出力CMOS、ステップダウンスイッチングレギュレータです。MAX748Aの入力範囲は3.3V~16Vで最大500mAを供給します。MAX763Aの入力範囲は3.3V~11Vで最大500mAを供給します。標準効率は85%~90%です。自己消費電流は1.4mA (MAX763A)で、シャットダウン時にはわずか0.2µAです。
パルス幅変調(PWM)電流モード制御によって、高精度出力レギュレーションおよび優れたトランジェント応答が得られます。出力電圧は、入力変動、負荷変動、および全温度範囲にわたって±5%の精度が保証されています。固定周波数スイッチングによって、出力リップルとノイズのフィルタリングが容易となり、小型外付け部品の使用が可能になります。ほとんどのアプリケーションにおいて22µHのインダクタが動作するため、磁気設計が不要です。
MAX748A/MAX763Aは、サイクルごとの電流制限、過電流制限、低電圧ロックアウト、およびプログラム可能なソフトスタート保護も特長としています。MAX748Aは、8ピンDIPおよび16ピンワイドSOパッケージで入手可能です。MAX763Aは8ピンDIPおよびSOパッケージで入手可能です。
アプリケーション
- 5Vから3.3Vへの変換
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- ハンドヘルドコンピュータ
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX748ACPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX748ACWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX748AEPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX748AEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX748AEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX748Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める