MAX7306
製造中SMBus/I²Cインタフェース4ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ
点滅、遷移検出、およびレベル変換付き、低動作電源電圧LEDドライバ、携帯およびスマートフォンアプリケーションに最適な超小型パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- I/O用レベル変換ポート電源(VLA):1.4V~5.5V
- 電源:1.62V~3.6V
- 4個の個別に構成可能なGPIOポート
- P1 = オープンドレインI/O
- P2、P3、P4 = プッシュプルまたはオープンドレインI/O
- 個別の33ステップのPWM輝度制御
- 出力の15ステップの点滅制御
- 1kHz PWM周期によって、ちらつきのないLED輝度制御が可能
- ポート出力シンク電流:25mA (max) (グランド電流は100mA max)
- 入力過電圧保護:最大5.5V (VLA)
- 割込み出力オプション付きの遷移検出
- 入力デバウンスオプション
- アクティブローRST入力によって、シリアルインタフェースをクリアし、電源投入時のデフォルト状態を復元、点滅タイミングを同期化
- 発振器の入力/出力によって、複数デバイスをカスケード接続可能
- 低スタンバイ電流:0.75µA (typ)
MAX7306/MAX7307は、I²C/SMBus™対応、シリアルインタフェース付きのペリフェラルで、4個のレベル変換I/Oを内蔵し、1.62V~3.6V電源で動作します。MAX7307は、ポート電源(VLA)端子を備え、1.4V~5.5Vの別の電源で動作するため、I/Oポートでのレベル変換が可能です。MAX7306は、最大4個の固有スレーブアドレスが可能なアドレス選択入力(AD0)を備えています。
MAX7306/MAX7307のポートP2、P3およびP4は、入力、プッシュプル出力、およびオープンドレイン出力として構成することができます。ポートP1は、汎用入力、オープンドレイン出力、またはオープンドレインアクティブローINT出力として構成することができます。ポートP2とP3は、それぞれOSCINとOSCOUTとして構成することができます。MAX7306/MAX7307は、PWM、点滅、およびキーデバウンス用、または複数のMAX7306/MAX7307のカスケード用の内部発振器を備えています。外部クロックを使うと、PWMと点滅タイミングを所望の値に設定することができます。アクティブローRST入力は、2線式インタフェースを非同期でクリアし、MAX7306/MAX7307を含むバスのロックアップを終了させます。
出力として構成された各ポートは、33ステップのPWMが可能で、いずれの出力もオフから、1/32~31/32のデューティサイクル、フルオンまでに設定することができます。また、各出力ポートは、LED点滅制御も備え、点滅周期を1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒、または8秒に設定することが可能です。いずれのポートも、この周期で1/16~15/16のデューティサイクルの点滅が可能です。
MAX7306/MAX7307は、-40℃~+125℃の温度範囲での性能が保証され、10ピンµDFN (2mm x 2mm)パッケージと10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- LCD/キーパッドバックライト
- LEDステータスインジケータ
- システムI/Oポート
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7306ALB+ | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX7306ALB+T | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX7306AUB+ | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX7306AUB+T | 10-MINI_SO_EP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX7306AUB+ | 製造中 | |
MAX7306AUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX7302 | CLA付き、SMBus/I²Cインタフェース、9ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4 | ||
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
MAX6964 | 製造中 | 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6965 | 製造中 | 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 2 | ||
MAX7300 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ |
MAX7301 | 製造中 | 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7306に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める