MAX690T
製造中3.0V/3.3Vマイクロプロセッサ監視回路
業界初、3.3V/3.0Vシステム用、バッテリバックアップ監視回路
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.30
製品の詳細
- /RESETおよびRESET出力
- マニュアルリセット入力
- 高精度電源電圧モニタ
- リセットタイム遅延:200ms
- ウォッチドッグタイマ:1.6秒のタイムアウト
- バッテリバックアップへの電源切替 - バッテリは通常動作時にVCC以上を許容
- VCC電源電流:40µA
- バッテリ電流:1µA
- パワーフェイル用電圧モニタまたはローバッテリ警報
- VCC = 1Vまでの/RESET保証
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ
これらのマイクロプロセッサ(µP)監視回路は、 µPシステムにおいて、電源監視やバッテリ制御に必要な回路の簡素化および部品点数の削減を行います。これらの製品を使用することで個別ICまたはディスクリート部品にくらべて、システムの信頼性と精度が大幅に改善されます。
これらの製品は、3.0Vまたは3.3V電源駆動システム用に設計されています。5Vシステム向けに設計された同様のデバイスについてはフルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。 サフィックスはリセットスレッショルド電圧の違いを示します:3.075V (T)、2.925V (S)、および2.625V (R) (フルデータシートの「Detailed Description (詳細)」の「Reset Threshold (リセットスレッショルド)」の項を参照)。全製品とも8ピンDIPおよびSOパッケージで提供されています。以下はこのシリーズで提供されている特長です:
Part | Active-Low Reset | Active-High Reset | Watchdog Input | Manual Reset Input | Backup-Battery Switch | Power-Fail Threshold Accuracy | Power-Fail Comparator | Reset Window |
MAX690 | √ | √ | √ | ±4% | √ | ±75mV | ||
MAX704 | √ | √ | √ | ±4% | √ | ±75mV | ||
MAX802 | √ | √ | √ | ±2% | √ | ±2% | ||
MAX804 | √ | √ | √ | ±2% | √ | ±2% | ||
MAX805 | √ | √ | √ | ±4% | √ | ±75mV | ||
MAX806 | √ | √ | √ | ±2% | √ | ±2% |
アプリケーション
- バッテリ駆動コンピュータ/コントローラ
- クリティカルなµP監視
- 組込みコントローラ
- インテリジェント機器
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX690TCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX690TCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX690TESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX690TESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX690TCSA+ | 製造中 | |
MAX690TESA+ | 製造中 | |
MAX690TESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max690tに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める