MAX6361

製造中

SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低動作電源電圧:+1.2V (VCCまたはVBATT)
  • +5.0V、+3.3V、+3.0Vおよび+2.5V電源電圧の高精度監視
  • ディバウンストマニュアルリセット入力(MAX6361)
  • ウォッチドッグタイマのタイムアウト期間(MAX6362):1.6s
  • バッテリオン出力インジケータ(MAX6363)
  • 補助ユーザ可変RESET IN (MAX6364)
  • 3つの出力構造を提供
    • プッシュプルアクティブローRESET、オープンドレインアクティブローRESET、オープンドレインRESET
  • RESETおよびアクティブローRESETは最低1.2Vまで有効であることを保証(VCCまたはVBATT)
  • 電源トランジェント耐性
  • リセットタイムアウト期間:150ms (min)
  • 小型パッケージ:6ピンSOT23
MAX6361
SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付
MAX6361、MAX6362、MAX6363、MAX6364:標準動作回路
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
max6361に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品