MAX641
製造中5V/可変、10W、CMOS、ステップアップスイッチングレギュレータコントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 3
デザイン・ノート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX641ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX641ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX641ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX641AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX641AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX641AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX641ACSA+ | 製造中 | |
MAX641ACSA+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX641AESA+ | 製造中 | |
MAX641AESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max641に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める