MAX638
製造中5V可変、CMOS、ステップダウンスイッチングレギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX638ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX638ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX638ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX638AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX638AMJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX638ACSA+ | 最終販売 | |
MAX638ACSA+T | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max638に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める