MAX5825

製造中

超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵

実装面積5.75mm2 WLPで提供される、機能豊富な8チャネルDACファミリ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つの高精度DACチャネル
    • 調整なしの12ビット精度
    • バッファ電圧出力:±1 LSB INL
    • 全動作条件での単調性を保証
    • DAC単位で独立したモード設定
  • 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
    • 2.048V、2.500V、または4.096V
  • 出力バッファ内蔵
    • 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
    • セトリング時間:4.5µs
    • 出力によって2kΩ負荷を直接駆動
  • パッケージ:小型20ピンTSSOP (6.5mm × 4.4mm)または超小型20ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.5mm × 2.3mm)
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • 個別のVDDIO電源入力:1.8V~5.5V
  • 高速400kHz I²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • ゼロスケール/ミッドスケールDAC出力にピン選択可能なパワーオンリセット
  • 非同期DAC制御用のアクティブローLDACおよびアクティブローCLR
  • 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
    • 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
MAX5825
超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
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
Product 2
MAX5724 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5723 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
単電源電圧出力D/Aコンバータ 3
MAX5725 製造中 超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5815 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5715 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX5825AEVKIT

MAX5823、MAX5824、MAX5825A、およびMAX5825Bの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • デジタルI/O用の独立した電圧:1.8V~5.5V
  • バッファ付き出力の4.4µs (typ)セトリング時間を検証
  • 選択可能な高精度リファレンス内蔵:2.048V、2.500V、および4.096Vをサポート
  • ユーザー指定の外部リファレンスを検証
  • 3つの選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
    • 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
  • パワーアップ時にミッドスケールまたはゼロにリセット
  • オクタルSPI/I²C DACファミリの全製品をサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 設定可能なインタフェースウォッチドッグタイマを検証
  • 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5825Aの評価キット(EVキット)は、選択可能な内部リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、8チャネル、低電力DACのMAX5825Aを検証します。ICは、20ピンTSSOPパッケージで提供されています。このEVキットは、DACの出力、電力動作、リファレンス、およびウォッチドッグタイマの各設定を変更するための制御を提供します。
ICは、ウォッチドッグ機能を備えており、I/Oインタフェースのアクティビティと完全性の監視用にイネーブルすることができます。
このEVキットは、USB-I²C 400kHzインタフェース回路を備えています。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、12ビットI²CバージョンのMAX5825AAUP+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5823AUP+ (8ビット)、MAX5824AUP+ (10ビット)、およびMAX5825BAUP+ (12ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

eval board
MAX5825PMB1

MAX5825PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • 8つの高精度DACチャネル
  • 調整不要の12ビット精度
  • 高精度電圧リファレンスをICに内蔵
  • 外部リファレンス入力オプションを提供
  • ジャンパ選択可能なI²Cアドレス設定
  • 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
  • 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5825PMB1ペリフェラルモジュールは、8チャネルDACのMAX5825をI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、8つの独立した12ビット高精度内部バッファ付き電圧出力DACチャネルを備えています。このICは、2.048V、2.500V、および4.096Vの中から選択可能な内部リファレンスも備えています(4.096Vリファレンス動作は標準3.3V Pmodポート電源ではサポートされていません)。

アプリケーション

  • 自動調整および光制御
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5825AEVKIT
MAX5823、MAX5824、MAX5825A、およびMAX5825Bの評価キット
MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション
MAX5825PMB1
MAX5825PMB1ペリフェラルモジュール

最新のディスカッション

MAX5825に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品