MAX4549
製造中シリアル制御、トリプル3x2オーディオ/ビデオクロスポイントスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.84
製品の詳細
- 「クリックレス」オーディオ動作のためのソフトスイッチングモードを選択可能
- 標準オン抵抗:22Ω (+5V電源)
- チャネル間標準オン抵抗マッチング:5Ω
- 標準オン抵抗平坦性:2Ω
- オーディオ性能
- 20kHzにおけるオフアイソレーション:-85dB
- 20kHzにおけるクロストーク:-85dB
- THD:0.07% (600Ω負荷)
- ビデオ性能
- 10MHzにおけるオフアイソレーション:-72dB
- 10MHzにおけるクロストーク:-55dB
- シリアルインタフェース
- 2線式、I²Cコンパチブル(MAX4548)
- 3線式、SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル(MAX4549)
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
MAX4548/MAX4549は、マルチメディアアプリケーションに最適のシリアルインタフェース付プログラマブルトリプル3x2オーディオ/ビデオクロスポイントスイッチです。本デバイスには、3つの入力および2つの出力を備えた3つのクロスポイントスイッチマトリックスが含まれています。オフアイソレーションを改善するため、各スイッチマトリックスはシャント入力を備え、また各出力を選択的にクリックレスまたは通常動作に設定できます。ACカップリングの入力を使用する場合は、選択可能な内部抵抗分圧器のセットがDCバイアスを提供します。クロストークを改善するため、分圧器は外部からアクセス可能な4つのバイパスポイントを備えています。
MAX4548/MAX4549は、オン抵抗が35Ω (max)、チャネル間のオン抵抗マッチングが7Ω、オン抵抗の平坦性が5Ω、全高調波歪み(THD)が0.07%の特長を持っています。さらに、オフアイソレーションは20kHzで-85dB、10MHzで-72dB、クロストークは20kHzで-85dB、10MHzで-55dBとなっています。MAX4548は2線式I²Cコンパチブルのシリアルインタフェース、MAX4549は3線SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブルのシリアルインタフェースを備えています。これらの製品は36ピンSSOPパッケージで提供されており、温度範囲は拡張工業用(-40℃~+85℃)のものが用意されています。
アプリケーション
- ハイエンドオーディオシステム
- PCマルチメディアボード
- セキュリティシステム
- セットトップボックス
- ビデオ会議システム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4549EAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX4549EAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4549に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める