MAX42408
新規設計に推奨20μA静止電流、2相動作可能な36V、8A/10A完全集積型降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- 小型ソリューションの高出力DC/DCコンバータ
- 動作可能なVIN範囲:4.5V~36V
- FETを内蔵した同期整流式DC/DCコンバータ
- 最大出力電流:8A/10A
- 固定周波数のオプション:400kHzと1.5MHz
- 固定されたソフトスタート時間
- 2.5ms(400kHzの場合)
- 3.5ms(1.5MHzの場合)
- 最小オン時間:34ns
- プログラマブルな出力電圧
- 0.8V~10V(400kHzの場合)
- 0.8V~6V(1.5MHzの場合)
- SUPピンとPGNDピンを対称かつ平衡に配置し、優れたEMI性能を実現
- 熱強化型の3.5mm × 3.75mm、17ピンFC2QFNパッケージ
- 負荷レンジ全域で高効率を実現
- スキップ・モードでの静止電流:20μA
- 12VIN/3.3VOUT/400kHzでの最大効率:95.6%
- 12VIN/3.3VOUT/1.5MHzでの最大効率:93.9%
- 2相動作により最大20A負荷に対応
- 周波数同期の入力/出力
- コントローラとターゲット間で180º位相差動作
- 動的電流分担
- 強制PWM動作とスキップ・モード動作
- 99%デューティサイクル動作で低ドロップアウト電圧を実現
- パワー・グッド・インジケータ
- 過熱および短絡の保護
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- スケーラブルな電力ソリューション
- MAX42405/MAX42406とフットプリント互換
MAX42408/MAX42410は、高集積型同期整流式降圧コンバータで、ハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチを内蔵しています。このICは4.5V~36Vの入力電圧に対応し、最大8A/10Aを出力します。PGOOD信号により適切な電圧の発生をモニタ可能です。MAX42408/MAX42410はデューティサイクルを99%にすることによりドロップアウト・モードで動作可能で、工業用のアプリケーションに最適です。
MAX42408/MAX42410には、プログラマブルな出力電圧オプションがあります。1.5MHzと400kHzが選択可能な高いスイッチング周波数のため外付け部品を小さくでき、出力リップルを低減できます。SYNC入力はプログラム可能であり、3つのモード(強制PWMモード、超低自己消費電流でのスキップ・モード、外部クロックへの同期)を使用して性能を最適化できます。
MAX42408/MAX42410は2相動作も可能で、最大20Aに対応した設計ができます。2個のICをコントローラおよびターゲットとして接続し、動的な電流分担と180º位相差で動作させることが可能です。
MAX42408/MAX42410は小型(3.5mm × 3.75mm)の17ピンFC2QFNパッケージで提供され、MAX42405/MAX42406(5A~6A)製品ファミリとピン互換です。
アプリケーション
- ポイントオブロード
- 産業用オートメーション
- 分散DC電源システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX42408AFOA+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42408AFOA+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42408AFOB+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
MAX42408AFOB+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max42408に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める