MAX41473

新規設計に推奨

290MHz~960MHz ASK/FSKレシーバー、I2Cインターフェース内蔵

低消費電流の高RF感度レシーバ、低コストおよび電力重視のASK/FSKアプリケーションに最適

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 少ない部品数(BOM)
    • 外付けバラン、外付けフィルタなどが不要
    • 1つの低コスト16MHz外付け水晶
  • 長距離で高感度
  • 低消費電力
    • 動作消費電流:9mA
    • パワーダウン電流:10nA
  • 自己ポーリング(リモート・ウェイク・アップ)によって電力を削減
    • 割込み出力を備えたプリアンブル検出
    • 平均電流:わずか350µA
    • デューティ・サイクル:1%以下に対応
    • 高速起動時間
  • 自動利得制御(AGC)調整デジタルRSSI
  • 自動周波数制御(AFC)
  • 高速周波数スイッチング・フラクショナルNシンセサイザ
  • 33dB較正イメージ除去
  • ETSIカテゴリー2ブロッキング要件に適合
  • ESD保護:±2.5kV HBM (LNA入力で±4kV)
  • データ・レート:最大200kbps (NRZ)
  • 電源電圧:1.8V~3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 12ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm、0.8mmピッチ)
MAX41473
290MHz~960MHz ASK/FSKレシーバー、I2Cインターフェース内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX41474EVKIT

MAX41470、MAX41473、およびMAX41474の評価キット

機能と利点

  • Sub-GHz ISMレシーバのMAX4147Xを評価
  • 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
  • MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41470)およびオプションのI2C制御(MAX41473/74)
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICを制御
    • 動作電圧:1.8V~3.3V
  • 実証済み4層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4147Xの評価キット(EVキット)は、287MHz~320MHz、425MHz~480MHz、および860MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏移変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏移変調(ASK)データを受信するように設計された、1つの高出力パワーVHF/UHF Sub-GHz ISM/SRDレシーバのMAX4147Xを備えています。

MAX41470、MAX41473、およびMAX41474のEVキットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41470は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41473/74 はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。

MAX41473およびMAX41474のEVキットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でレシーバを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。EVキット上では、動作周波数の選択はジャンパの設定という簡素な方法で可能です。

このEVキットは、簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4147Xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御します。

アプリケーション

  • ビルアクセス管理
  • ガレージドア開閉装置(GDO)
  • ホームオートメーションおよびセキュリティ
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • 飲食店の呼び出しベル
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

MAX41473EVKIT

MAX41470、MAX41473、およびMAX41474の評価キット

機能と利点

  • Sub-GHz ISMレシーバのMAX4147Xを評価
  • 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
  • MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41470)およびオプションのI2C制御(MAX41473/74)
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICを制御
    • 動作電圧:1.8V~3.3V
  • 実証済み4層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4147Xの評価キット(EVキット)は、287MHz~320MHz、425MHz~480MHz、および860MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏移変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏移変調(ASK)データを受信するように設計された、1つの高出力パワーVHF/UHF Sub-GHz ISM/SRDレシーバのMAX4147Xを備えています。

MAX41470、MAX41473、およびMAX41474のEVキットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41470は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41473/74 はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。

MAX41473およびMAX41474のEVキットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でレシーバを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。EVキット上では、動作周波数の選択はジャンパの設定という簡素な方法で可能です。

このEVキットは、簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4147Xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御します。

アプリケーション

  • ビルアクセス管理
  • ガレージドア開閉装置(GDO)
  • ホームオートメーションおよびセキュリティ
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • 飲食店の呼び出しベル
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

eval board
MAX41470EVKIT

MAX41470、MAX41473、およびMAX41474の評価キット

機能と利点

  • Sub-GHz ISMレシーバのMAX4147Xを評価
  • 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
  • MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41470)およびオプションのI2C制御(MAX41473/74)
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICを制御
    • 動作電圧:1.8V~3.3V
  • 実証済み4層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4147Xの評価キット(EVキット)は、287MHz~320MHz、425MHz~480MHz、および860MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏移変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏移変調(ASK)データを受信するように設計された、1つの高出力パワーVHF/UHF Sub-GHz ISM/SRDレシーバのMAX4147Xを備えています。

MAX41470、MAX41473、およびMAX41474のEVキットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41470は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41473/74 はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。

MAX41473およびMAX41474のEVキットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でレシーバを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。EVキット上では、動作周波数の選択はジャンパの設定という簡素な方法で可能です。

このEVキットは、簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4147Xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御します。

アプリケーション

  • ビルアクセス管理
  • ガレージドア開閉装置(GDO)
  • ホームオートメーションおよびセキュリティ
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • 飲食店の呼び出しベル
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

MAX41474EVKIT
MAX41470、MAX41473、およびMAX41474の評価キット
MAX41473EVKIT
MAX41470、MAX41473、およびMAX41474の評価キット
MAX41470EVKIT
MAX41470、MAX41473、およびMAX41474の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品