MAX31828

新規設計に推奨

低電力温度スイッチ、I2Cインタフェース内蔵

市場で最小、最低電力の温度スイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 設定済みアラームスレッショルドおよびヒステリシスを備えたスタンドアロン温度スイッチ
  • アクティブハイ/アクティブロー/オープンドレインALARM出力
  • 優れた温度精度
    • ±1.75℃ (max、-45℃~+145℃)
    • ±1℃ (max、-40℃~+125℃、12ビット)
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択
  • 温度分解能は選択可能:8~12ビット
  • 選択可能なタイムアウトによるバスロックアップの防止(デフォルトでイネーブル)
  • I2CおよびSMBus対応
  • ユーザー定義のアラーム設定
  • 選択可能なPECによって高信頼性の通信を実現
  • バス速度:最大1MHz
  • 電源電圧:+1.6V~+3.6V
MAX31828
低電力温度スイッチ、I2Cインタフェース内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
1-Wire温度センサー 1
MAX31825 新規設計に推奨 1-Wire®温度センサー、±1℃精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX31827EVKIT

MAX31827/MAX31828/MAX31829の評価システム

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX31827の評価システム(EVシステム)は、ハードウェア選択可能なアドレスおよびアラームを備えたI2C温度スイッチおよびセンサーのMAX31827を実証します。このEVシステムには、MAX31827の評価キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31827/8/9の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。MAX31827のEVキットには、6ピンWLPのMAX31827ANTABRPF+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ通信機器
  • ハンドヘルド電子機器
  • 産業用機器
  • サーバ

eval board
MAX31827EVSYS1

MAX31827/MAX31828/MAX31829の評価システム

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX31827の評価システム(EVシステム)は、ハードウェア選択可能なアドレスおよびアラームを備えたI2C温度スイッチおよびセンサーのMAX31827を実証します。このEVシステムには、MAX31827の評価キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31827/8/9の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。MAX31827のEVキットには、6ピンWLPのMAX31827ANTABRPF+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ通信機器
  • ハンドヘルド電子機器
  • 産業用機器
  • サーバ

MAX31827EVKIT
MAX31827/MAX31828/MAX31829の評価システム
MAX31827EVSYS1
MAX31827/MAX31828/MAX31829の評価システム

最新のディスカッション

MAX31828に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品