MAX31825

新規設計に推奨

1-Wire®温度センサー、±1℃精度

業界トップクラスの1-Wire温度センサー、アドレスおよびアラーム端子内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 通信に1つのポートピンのみを必要とする1-Wireインタフェース
  • ボード上のROMに保存された固有の64ビットシリアルコード
  • 外付け抵抗によって位置識別用のアドレスを選択
  • データラインから給電可能
  • 電源範囲:1.6V~3.6V (外部電源)、2.3V~3.6V (寄生電源)
  • 温度測定範囲:-45℃~+145℃
  • 精度:±1℃以内(0℃~+70℃)
  • 精度:±1.75℃以内(-45℃~+145℃)
  • 温度フォルトの検出用のアラーム出力
  • 温度分解能は選択可能:8~12ビット
  • 温度から10ビットデジタルワードへの変換時間:80ms (max)
  • ユーザー定義可能なアラーム設定
  • ESD保護:4kV HBM
  • 6ピンWLPで提供
MAX31825
1-Wire®温度センサー、±1℃精度
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
MAX31825EVKIT

MAX31825の評価システム

機能と利点

  • ボード上のI2C-1-Wireコンバータ(DS2482)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX31825の評価システム(EVシステム)は、ハードウェア選択可能なアドレスおよびアラームを備えた1-Wire®温度センサーのMAX31825を実証します。MAX31825のEVシステムには、MAX31825の評価キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31825の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。

MAX31825のEVキットにはボード上のI2C-1-WireコンバータのDS2482が含まれ、6ピンWLPのMAX31825ANT+が実装されています。

アプリケーション

  • 通信機器
  • 民生用機器
  • データセンター機器
  • 産業用機器

eval board
MAX31825EVSYS1

MAX31825の評価システム

機能と利点

  • ボード上のI2C-1-Wireコンバータ(DS2482)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX31825の評価システム(EVシステム)は、ハードウェア選択可能なアドレスおよびアラームを備えた1-Wire®温度センサーのMAX31825を実証します。MAX31825のEVシステムには、MAX31825の評価キット(EVキット)およびUSB2PMB2モジュールが含まれています。Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX31825の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。

MAX31825のEVキットにはボード上のI2C-1-WireコンバータのDS2482が含まれ、6ピンWLPのMAX31825ANT+が実装されています。

アプリケーション

  • 通信機器
  • 民生用機器
  • データセンター機器
  • 産業用機器

MAX31825EVKIT
MAX31825の評価システム
MAX31825EVSYS1
MAX31825の評価システム

最新のディスカッション

MAX31825に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品