MAX2851
製造中5GHz、5チャネルMIMOレシーバ
より広いレンジおよびより優れたビデオ受信を可能にする、ワイヤレスHDビデオ(WHDI)用、高性能、高コスト効率RF設計
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 5GHz 5x MIMOダウンリンクレシーバ、シングルアップリンクIEEE 802.11aトランスミッタ
- 周波数範囲:4900MHz~5900MHz
- レシーバ間の一貫性LO
- Rxノイズ指数:4.5dB
- Rxの利得制御範囲:70dB (2dBステップサイズ、ディジタル制御)
- 60dBダイナミックレンジレシーバRSSI
- RF広帯域レシーバRSSI
- 設定可能な20MHz/40MHz Rx I/Qローパスチャネルフィルタ
- 送信パワー:-5dBm (54Mbps OFDM)
- Txの利得制御範囲:31dB (0.5dBステップサイズ、ディジタル制御)
- Tx/Rx I/Q誤差およびLOリーク検出と調整
- 設定可能な20MHz/40MHz Tx I/Qローパスアンチエイリアスフィルタ
- PA電力検出用のアナログマルチプレクサ
- PAオン/オフ制御
- 76Hz分解能のシグマ-デルタフラクショナルN PLL
- -35dBcの集積位相ノイズのモノリシック低ノイズVCO
- 4線式SPIディジタルインタフェース
- I/Qアナログベースバンドインタフェース
- ディジタルTx/Rxモード制御
- ディジタル温度センサー読取り内蔵
- 完全ベースバンドインタフェース
- ディジタルTx/Rxモード制御
- 電源電圧:+2.7V~+3.6V
- 10mm x 10mmの小型68ピンTQFNパッケージ
MAX2851は、シングルチップ、5チャネルRFレシーバICで、5GHzワイヤレスHDMI™アプリケーション用に設計されています。このICは、完全な5チャネルMIMO RFレシーバ機能および水晶発振器の実装に必要な全回路を備えており、受信パス、VCO、周波数シンセサイザ、およびベースバンド/制御インタフェースを完全集積しています。この製品は、76Hz周波数プログラミングステップサイズの高速セトリング、シグマ-デルタRFフラクショナルシンセサイザを内蔵しています。また、このICはI/Q振幅および位相誤差較正回路も内蔵しています。このレシーバは、インチャネルRSSIとRF RSSIの両方を備えています。
20MHzと40MHzの両方のRFチャネルに対応するレシーバI/Qベースバンド信号チャネル選択用に、モノリシックフィルタが内蔵されています。このベースバンドフィルタとRx信号パスは、厳しいWHDI要件に適合するように最適化されています。このダウンコンバータ局部発振器は、すべてのレシーバチャネル間で一貫性があります。
リバースリンク制御チャネルは、内蔵の5GHz OFDMトランスミッタを使用します。これは、RFシンセサイザおよびLO生成回路をMIMOレシーバと共有しています。外付けPAのダイナミックオン/オフ制御は、設定可能な高精度電圧によって実行されます。アナログマルチプレクサは、外付けPA電力検出電圧をRSSIピンに伝送します。
このMIMOレシーバチップは、エクスポーズドパッドを備えた、小型の68ピンTQFNパッケージ(リードレスプラスティック)で提供されます。
アプリケーション
- 5GHzビームステアリングレシーバ
- 5GHz FDDバックホールおよびWiMax™
- 最大5つの空間ストリーム、5GHz MIMOレシーバ
- 5GHzワイヤレスHDMI (WHDI™)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2851ITK+ | 68-LFCSP-10X10X0.75 | ||
MAX2851ITK+T | 68-LFCSP-10X10X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2851ITK+ | 製造中 | |
MAX2851ITK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。