MAX25540

製造中

車載4出力ディスプレイ電源ソリューション

車載PMIC、車載ディスプレイアプリケーションのGMSL2デシリアライザ用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積
    • 車載バッテリからの完全なディスプレイ電源ソリューション
    • 1つの高電圧2.1A降圧コンバータ(3.3V)
    • 1つの高電圧100mA低IQリニア電圧レギュレータ(3.3V)
    • 1つの低電圧1.6A降圧コンバータ(1V)
    • 1つの175mA低電圧リニア電圧レギュレータ(1.8V)
    • パワー・グッド出力
  • 堅牢で低EMI
    • 設定可能なスイッチング周波数
    • 内部スペクトラム拡散発振器
    • スルーレート制御を備えたスイッチング
    • サーマル・シャットダウン保護
  • GMSL製品の電力要件に対応
  • 小型TQFN20パッケージ(4mm × 4mm)
  • AEC-Q100グレード2
MAX25540
車載4出力ディスプレイ電源ソリューション
MAX25540:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX25540EVKIT

MAX25540の評価用キット

機能と利点

  • 高集積
    • 車載バッテリからの完全なディスプレイ電源ソリューション
    • 1つの高電圧2.1A降圧コンバータ(3.3V)
    • 1つの高電圧100mA低IQリニア・レギュレータ(3.3V)
    • 1つの低電圧1.6A降圧コンバータ(1V)
    • 1つの低電圧175mAリニア・レギュレータ(1.8V)
    • パワー・グッド出力
  • 堅牢で低電磁干渉(EMI)
    • 設定可能なスイッチング周波数
    • 内部スペクトラム拡散発振器
    • スルーレート制御されたスイッチング
    • サーマル・シャットダウン保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • 車載用CISPR25クラス5準拠
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃

製品詳細

MAX25540の評価用キット(EVキット)は、車載4出力ディスプレイ電源ソリューションのMAX25540の評価に使用する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX25540は、最新の車載薄膜トランジスタ(TFT)ディスプレイで使用する主レールに対応するように設計された4チャンネル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)です。MAX25540は、バッテリ電圧を3.3V中間レールに変換する高電圧降圧コンバータを内蔵しています。さらに、高電圧、常時オン、低自己消費電流リニア・レギュレータが3.3Vで給電します。低電圧セクションは、中間レールで動作する全機能内蔵のDC/DCコンバータとロー・ドロップアウト(LDO)で構成されます。低電圧DC/DCコンバータは1Vを供給し、LDOは1.8Vを生成します。単一のSTART制御ピンによって起動シーケンスが開始されるため、デバイスの制御が容易です。MAX25540の外部PMOSFET制御ブロックにより、バッテリ電圧をバックライト昇圧コンバータなどの下流のデバイスに切り替えることが可能です。また、MAX25540はスペクトラム拡散を備えた選択可能なスイッチング周波数も内蔵しています。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメント・ディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX25540EVKIT
MAX25540の評価用キット

最新のディスカッション

max25540に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品