MAX25322
新規設計に推奨Dual, 6A, ASIL-C Low Voltage Buck Converter
最高効率および最小のデュアル6A ASIL-C低電圧バックコンバータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.89
Viewing:
製品の詳細
- High Feature Set in Ultra Small Footprint
- High-Efficiency DC-DC Converter
- Two Independent Outputs, up to 6A per Output
- 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
- Factory Preset Output Voltage
- 2.1MHz/3.2MHz Options
- Individual Enable Input
- Individual active-low RESET Outputs
- Spread-Spectrum Option
- Peak Current-Mode Architecture
- 3mm x 3.5mm FCQFN
- ASIL-C Compliant
- Factory-Programmable OV/UV with ±1% Accuracy
- Redundant Reference
- BIST Diagnostics
- Precision
- ±1% Output-Voltage Accuracy
- Excellent Load-Transient Performance
- PWM and SKIP Mode Operation
- MAXQ Power Architecture
- High Efficiency
- Up to 96% Efficiency 5V to 3.3V
- Up to 90% Efficiency 5V to 1V
- -40°C to +125°C Operating Temperature Range
- AEC-Q100 Qualified
アプリケーション
- null
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25322AAFNA/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNA/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNB/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNB/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNC/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNC/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNA/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNA/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNB/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNB/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNC/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNC/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFND/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFND/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX25322に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める