MAX25320
新規設計に推奨ASIL-D Compliant Dual 1A Low-Voltage Buck Converter
Qualcomm Snapdragon RideプラットフォームでASIL-D機能安全システムを実現する唯一のASIL-D PMIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.18
Viewing:
製品の詳細
- High Feature Set in Small Footprint
- High-Efficiency, Dual 1A DC-DC Converters
- 3.3V Operating Supply Voltage
- Factory Preset Output Voltage
- 2.1MHz Switching Frequency
- Individual Enable Inputs
- Active-low RESET and active-low INT Open-Drain Outputs
- Spread-Spectrum Oscillator
- I2C Interface
- Peak Current Mode Architecture
- PWM and SKIP Mode Operation
- 4mm x 4mm 20-Pin TQFN
- High Precision
- ±1% OV/UV Accuracy
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Excellent Load Transient Performance
- MAXQ Power Architecture
- ASIL D Compliant
- Redundant Reference
- BIST Diagnostics
- PEC on I2C
- Programmable OV/UV Thresholds
- High Efficiency
- Up to 91% Efficiency 3.3V to 1.8V
- Up to 85% Efficiency 3.3V to 0.825V
- -40°C to +125°C Operating Temperature Range
- AEC-Q100 Qualified
アプリケーション
- SoC/MCU電源用2次レギュレータ
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25320ATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25320ATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX25320に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める