MAX25276D
製造中36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ
クラス最高の超低IQミニバック、車載アプリケーションに最適
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
製品の詳細
- FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
- MAX20075 = 0.6A IOUT
- MAX20076/MAX25276 = 1.2A IOUT
- スタンバイモード時の自己消費電流:3.5µA
- 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
- 周波数:2.1MHz
- バック用の設定可能な1V~10V出力、または固定5V/3.3Vオプションが利用可能
- 固定内部ソフトスタート:2.5ms
- 出力精度:固定出力電圧では±2% (5V/3.3V)、外付け抵抗による可変出力(1V~10V)では±1.5%のFB精度
- 革新的な電流モード制御アーキテクチャによって総基板スペースとBOM数を最小化
- PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化
- 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
- 動作VIN範囲:3.5V~36V
- ロードダンプ保護:40V
- 低ドロップアウトの99%デューティサイクル動作
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX20075/MAX20076/MAX25276は、ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した小型、同期整流バックコンバータです。3.5V~36Vの入力電圧でMAX20076/MAX25276は最大1.2Aを、MAX20075は最大0.6Aを供給するように設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか3.5µAです。これらのデバイスは6V~18Vの通常動作入力範囲内で±2%の高精度の出力電圧を提供します。これらのコンバータは20nsの最小オン時間を備え、大きい入力-出力変換比に対応します。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視することができます。これらのデバイスは99%デューティサイクルで動作させるドロップアウト状態での動作が可能なため、車載および産業アプリケーションに最適です。これらのデバイスは5Vおよび3.3Vの2つの固定出力電圧を提供します。さらに、これらのデバイスは外付け抵抗分圧器を使って1V~10Vの出力電圧に設定することが可能です。周波数は内部で2.1MHzに固定されているため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。これらのデバイスは軽負荷時には自動的にスキップモードに移行し、無負荷時で3.5µAという超低自己消費電流になります。これらのデバイスは、変調周波数に起因するEMI放射を最小限に抑えるように設計された、端子でイネーブル可能なスペクトラム拡散周波数変調を提供します。
MAX20075/MAX20076/MAX25276はエクスポーズドパッドを備えた小型12ピンTDFNおよび側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供され、必要な外付け部品はごくわずかです。
デザインソリューション:ADAS用ECUの小型化:シグナルチェーンの周りの電源をひとまとめにする ›
デザインソリューション:Improve Your Automotive ECU Design with a Low-IQ Buck Converter ›
アプリケーション
- ADAS
- CAN
- クラスタ
- ナビゲーション
- PoL (Point of Load)
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25276DATCA/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25276DATCA/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 製造中 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 製造中 | |
10 16, 2023 - 2321 DESIGN |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 製造中 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 製造中 | |
11 8, 2021 - 2126A WAFER FAB |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 製造中 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 製造中 | |
10 12, 2021 - 2126 WAFER FAB |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 製造中 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max25276dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める