MAX25249B
新規設計に推奨4出力ミニPMIC、カメラアプリケーション用
業界最小の車載カメラ用電源ソリューション、高精度監視内蔵
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.00
製品の詳細
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 1A同期整流高電圧バックコンバータ
- 入力電圧範囲:5V~36V
- 出力電圧:3V~4V、および5V (50mVステップ)
- 2つの同期整流低電圧バックコンバータ
- OUT2およびOUT3:最大1.2Aを供給
- 0.8V~3.9875V (12.5mVステップ)
- カメラセンサー用LDO:50dB (1kHz)
- 2.2MHz動作
- アクティブローRESET出力(プッシュプルまたはオープンドレイン)
- 1A同期整流高電圧バックコンバータ
- 高精度
- 出力電圧精度:±1.5%
- OV/UV監視精度:±1.3%
- 診断機能および特長
- ASIL-B準拠
- 冗長リファレンス
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM動作
- 過熱および短絡保護
- 20ピンTQFN (3.5mm × 3.5mm)
- Grade 1自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX25249/MAX25249Bは、3つのDC-DCコンバータと1つの高PSRR LDOを内蔵した高効率、4出力PMICで、すべての出力にOV/UV監視を備えています。OUT1は1A高電圧同期整流ステップダウンコンバータで、Power over Coaxまたは車載バッテリで動作します。OUT2およびOUT3は低電圧同期整流ステップダウンコンバータで、OUT1によって動作し0.8V~3.9875Vの出力電圧範囲を提供します。OUT2は1.2Aを高メガピクセルカメラおよび高速シリアライザに供給可能です。OUT3は1.2Aをイメージャ、シリアライザ、およびMCUの2次レールに給電します。OUT4はイメージャ電源用の低電圧、低ノイズ、高PSRR LDOです。すべてのバックコンバータは全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力電圧精度を実現します。過電圧および低電圧フォルトは設定された電圧を中心に±1.3%の精度で監視され、エラーはアクティブローのRESETを介して通知されます。
これらのデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。高周波動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートソリューションに比べてレイアウトを簡素化します。
EN23およびEN4端子の使用を介したシーケンス処理および出荷時設定可能な出力電圧によって、各種のイメージセンサーや構成に対する柔軟性が向上します。その他の機能として、ソフトスタート、過電流、および過熱保護があります。MAX25249/MAX25249BはASIL-Bレベルに準拠し、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- フロント/リア/サラウンドビューカメラ
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25249BATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPB/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPB/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPD/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPD/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPE/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPE/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPF/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPF/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPJ/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPJ/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPO/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPO/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2419B ASSEMBLY |
||
MAX25249BATPA/VY+ | 製造中 | |
MAX25249BATPA/VY+T | 製造中 | |
MAX25249BATPB/VY+ | 製造中 | |
MAX25249BATPD/VY+ | 製造中 | |
MAX25249BATPD/VY+T | 製造中 | |
MAX25249BATPE/VY+ | 製造中 | |
MAX25249BATPE/VY+T | 製造中 | |
MAX25249BATPF/VY+ | 製造中 | |
MAX25249BATPF/VY+T | 製造中 | |
MAX25249BATPJ/VY+ | 製造中 | |
MAX25249BATPJ/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max25249bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める