MAX25208
製造中汎用車載60V/70V 2.2MHzバックコントローラ、7µAのIQおよびオプションのバイパスモード内蔵
業界最低60V/70V IQの車載同期整流ステップダウンコントローラ、わずか7µAの自己消費電流
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品の詳細
- 厳しい車載OEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
- 自己消費電流:7µA (スキップモード時)
- 出力:固定(5.0V/3.3V)または 調整可能(0.7V~20V)
- 出力電圧精度:±1.5% (5V固定設定)
- クランク対応設計を実現
- 広い入力電源範囲:3.5V~60V/70V
- EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
- 50ns (typ)の最小オン時間によってカーバッテリからの3.3V出力でスキップなし動作が可能(2.2MHz時)
- スペクトラム拡散オプション
- 周波数同期入力
- 抵抗で設定可能な周波数:220kHz~2.2MHz
- 高集積および放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
- 2.2MHzステップダウンコントローラ
- 同期用の180°逆位相SYNCOUT出力
- 強制連続およびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 放熱効果を高めた20ピン側面濡れ性(SW) TQFN-EPパッケージ(4mm × 4mm)
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- 電源低電圧ロックアウト
- 出力過電圧および低電圧監視
- 過熱および短絡保護
- グレード1自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25206/MAX25207/MAX25208は車載2.2MHz同期整流ステップダウンコントローラで、IQは7µAです。これらのデバイスは、3.5V~60V (MAX25206/MAX25207)および70V (MAX25208)の入力電源電圧で動作します。これらのデバイスは、99% (typ)デューティサイクルで動作することによってドロップアウト状態での動作が可能です。これらのコントローラは、自動車のコールドクランク時やエンジンストップ/スタート状態などの、広い入力電圧範囲で中~高の電力要件を持つアプリケーションを対象としています。MAX25207はオプションのバイパスモードを備え、自動車の過渡時にステップダウン機能が必要になるまで100%ハイサイドスイッチオンが可能です。
ステップダウンコントローラのMAX25206/MAX25207/MAX25208は最大2.2MHzの周波数で動作するため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM帯域への干渉がなくなります。スイッチング周波数は抵抗で調整可能です(220kHz~2200kHz)。設定可能なSYNC入力によって、強制固定周波数動作(FPWM)、超低自己消費電流のスキップモード、および外部クロック同期の3つの周波数モードが可能で、性能を最適化することができます。また、これらのICはSYNCOUT出力を提供するため、2つのコントローラの並列動作が可能です。MAX25206/MAX25207/MAX25208は端子選択可能なスペクトラム拡散オプションを備え、周波数変調によってEMIを最小限に抑えます。
MAX25206/MAX25207/MAX25208は、PGOODモニタおよび低電圧ロックアウトを備えています。保護機能としては、サイクル単位の電流制限とサーマルシャットダウンがあります。これらのコントローラは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 24Vトラックシステム、インフォテインメントシステム、48Vシステム
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25208ATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25208ATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2419B ASSEMBLY |
||
MAX25208ATPA/VY+ | 製造中 | |
MAX25208ATPA/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max25208に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める