MAX2223

新規設計に推奨

超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

業界最広帯域幅のLバンドチューナ、1GHzのRF帯域幅

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
    • 低位相ノイズ:-97dBc/Hz (10kHz時)
    • 較正不要
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm
  • 1GHzのRF帯域幅に対応
  • 単一電源:+3.3V ±5%
  • 低電力スタンバイモード
  • マルチチューナアプリケーション用のアドレス端子
  • 差動I/Qインタフェース
  • I2C対応2線式シリアルインタフェース
  • 超小型28ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ
MAX2223:標準アプリケーション回路
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
TVチューナIC 3
MAX2121 完全ダイレクトコンバージョンLバンドチューナ
MAX2121B 設定可能なベースバンドフィルタ内蔵、Lバンドチューナ
MAX2112 製造中 DVB-S2アプリケーション用、全機能内蔵、ダイレクトコンバージョンチューナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX2223EVKIT

MAX2223の評価キット

機能と利点

  • MAX2223 ICの簡便な評価
  • IC用の単一電源:3.3V ±5%
  • 利得制御用の5V ±5% DACをボード上に実装
  • 動作周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要な全ペリフェラル部品を実装
  • PCとのインタフェース用のMicro USBポート
  • PC制御ソフトウェア(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftwareで提供)

製品詳細

MAX2223の評価キット(EVキット)は、MAX2223の評価を容易にします。低コストのダイレクトコンバージョンチューナICのMAX2223は、衛星セットトップおよびVSAT (Very Small Aperture Terminal)アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、ブロードバンドI/Qダウンコンバータを使用し、LNBからの衛星信号をベースバンドにダイレクト変換します。動作周波数範囲は925MHz~2175MHzです。このデバイスは1GHzのRF帯域幅に対応します。

このEVキットは、完全なブロードバンド衛星チューナDVB-S2 RFフロントエンドソリューションです。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットは、入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、ラボのベンチで迅速かつ容易に評価することができます。MAX2223の評価キットはマイクロコントローラ(MCU)を備え、2線式I2C対応シリアルインタフェースを使用して内部レジスタおよびモードを設定します。USBを介して接続されたコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアによって、デバイスの動作の設定および制御を容易に行うことができます。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品表、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • VSAT

MAX2223EVKIT
MAX2223の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品