MAX20830

新規設計に推奨

30A、2MHz、2.7V~16Vの統合型降圧スイッチング・レギュレータ(PMBus搭載)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 少ない部品数による高い電力密度
    • コンパクトな4.3mm x 6.55mm、16ピンFC2QFNパッケージ
    • 内部補償
    • バイアス生成用のLDOを内蔵した単電源動作
  • 広い動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 出力電圧範囲:0.4V~5.8V
    • 設定可能なスイッチング周波数:500kHz~2MHz
    • ジャンクション温度範囲:-40°C~+125°C
  • 性能と効率を最適化
    • 94.5%のピーク効率(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V)
    • オプションの外部バイアス入力電源による高効率化
    • 負荷過渡応答を改善するAMS
    • 差動リモート検出
  • PMBusインターフェース
    • リファレンス範囲が0.4V~0.8Vの適応性のある電圧スケーリング
    • 出力電流、出力電圧、入力電圧、ジャンクション温度のPMBusテレメトリ
MAX20830
30A、2MHz、2.7V~16Vの統合型降圧スイッチング・レギュレータ(PMBus搭載)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
MAX20830TEVKIT

MAX20830 Evaluation Board

機能と利点

  • Wide 2.7V to 16V Input Voltage Range
  • 0.4V to 5.8V Output Voltage Range
  • Selectable: Switching Frequency, OCP Threshold, DEM Feature, DCM Mode, Voltage Loop Gain, and PMBus Address
  • High Efficiency and Power Density
  • Low Component Count
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested for Basic Functionality

製品詳細

The MAX20830 evaluation kit (EV kit) is a reference design platform designed for evaluation of the MAX20830/MAX20830T single-output, fully integrated, highly efficient, step-down DC-DC switching regulators with a PMBus interface. The MAX20830/MAX20830T have an internal 1.8V LDO output to power the gate drives (VCC) and internal circuitry (AVDD). The devices also have an optional LDO input pin (LDOIN), allowing connection from a 2.5V to 5.5V bias input supply for optimized efficiency. The EV kit is capable of delivering up to 30A to the load. The EV kit package is a fully assembled and tested multilayer PCB implementation of high efficiency and high-power density.

The selection of key converter configuration parameters acting on two external resistors allows the design flexibility to match several application scenario requirements. Refer to the MAX20830 IC data sheet for detailed information regarding the description, features, benefits, and parameters.

eval board
MAX20830EVKIT

MAX20830 Evaluation Board

機能と利点

  • Wide 2.7V to 16V Input Voltage Range
  • 0.4V to 5.8V Output Voltage Range
  • Selectable: Switching Frequency, OCP Threshold, DEM Feature, DCM Mode, Voltage Loop Gain, and PMBus Address
  • High Efficiency and Power Density
  • Low Component Count
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested for Basic Functionality

製品詳細

The MAX20830 evaluation kit (EV kit) is a reference design platform designed for evaluation of the MAX20830/MAX20830T single-output, fully integrated, highly efficient, step-down DC-DC switching regulators with a PMBus interface. The MAX20830/MAX20830T have an internal 1.8V LDO output to power the gate drives (VCC) and internal circuitry (AVDD). The devices also have an optional LDO input pin (LDOIN), allowing connection from a 2.5V to 5.5V bias input supply for optimized efficiency. The EV kit is capable of delivering up to 30A to the load. The EV kit package is a fully assembled and tested multilayer PCB implementation of high efficiency and high-power density.

The selection of key converter configuration parameters acting on two external resistors allows the design flexibility to match several application scenario requirements. Refer to the MAX20830 IC data sheet for detailed information regarding the description, features, benefits, and parameters.

MAX20830TEVKIT
MAX20830 Evaluation Board
MAX20830EVKIT
MAX20830 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品