MAX20828T

新規設計に推奨

デュアル出力8A、3MHz、2.7V~16V降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 少ない部品数による高い電力密度
    • デュアル出力または2相動作
    • バイアス生成用の内蔵LDOによる単電源動作
    • 2.5V~5.5V外部バイアス(オプション)により高効率を実現
    • 小型3.5mm x 4.6mm、21ピン、FC2QFNパッケージ
    • 内部補償
  • 広い動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
    • スイッチング周波数:500kHz~3MHzで設定可能
    • ジャンクション温度範囲:-40°C~+125°C
    • 様々な設定を選択できる3本のピンストラップ・プログラミング・ピン
    • 出力ごとに独立したイネーブルとパワー・グッド
  • 性能と効率を最適化
    • 92.5%のピーク効率(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 1MHz)
    • インターリーブ型の180°位相差動作
    • 負荷過渡応答を改善する選択可能なAMS
    • 軽負荷状態での効率を改善する選択可能なDCM
    • 2相動作用のアクティブ電流バランシング
MAX20828T
デュアル出力8A、3MHz、2.7V~16V降圧スイッチング・レギュレータ
MAX20828T Block Diagram MAX20828T Simplified Application Circuit MAX20828T Pin Configuration
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX20828TEVKIT

MAX20828T評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
  • 高い効率と電力密度
  • 少ない部品数
  • デュアル出力/シングル出力のデュアルフェーズ動作
  • 最適化された性能
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

製品詳細

MAX20828T評価用キット(EVキット)は、デュアル出力、コンパクト、低コスト、完全統合、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータICであるMAX20828Tの評価を目的としたリファレンス・プラットフォームです。このICは、21ピン、3.5mm x 4.6mm、0.5mmピッチのFC2QFNパッケージを採用しています。このEVキットは、出力あたり最大8Aの負荷を供給することができます。2つの出力を単一出力の2相レギュレータとして接続でき、最大16Aの負荷電流に対応できます。詳細については、MAX20828T ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX20828Tの組み立てが完了したテスト済みのPCBの実装から成ります。多様なアプリケーションで柔軟かつ便利に使用できるよう、ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタが同梱されています。

MAX20828TEVKIT
MAX20828T評価用キット
MAX20828TEVKIT Angle MAX20828TEVKIT Top MAX20828TEVKIT Bottom

最新のディスカッション

max20828tに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品